Flat Oil Stone

Flat Oil Stone

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Utilizza una pietra ad olio di elevata durezza. Raccomandata per la lucidatura di lame e parti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Flat Oil Stone:Related Image

Codice componente
DOSI-50-25-6
DOSI-75-25-6
DOSI-75-25-9.5
DOSI-100-25-6
DOSI-100-25-13
DOSI-150-50-25
DOSI-200-50-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

16.88 €

1 Disponibile 5 giorni 50506

20.81 €

1 Disponibile 5 giorni 75256

30.53 €

1 Disponibile 5 giorni 75259.5

28.64 €

5 Disponibile 12 giorni 100256

30.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1002513

86.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1505025

97.14 €

1 Disponibile 5 giorni 2005025

Loading...

  1. 1

Specifiche

Flat Oil Stone:Related Image

1 Piece Unit
1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
DOSI
(India oilstone)
50256
75256
75259.5
100256
1002513
1505025
2005025

Più Informazioni


DOSP / DOS (An abrasive oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating. It has a wide range of uses including polishing cutlery / parts, etc.
DOSI (India oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating and then impregnated with oil to give it a smooth cutting capability ideal for polishing cutlery / parts.

Informazioni di base

Product Type Oilstone Model Indiana Oil Stone

Supporto tecnico