Rubber Block Grindstone【2 Pezzi per confezione】

Rubber Block Grindstone

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Si adatta facilmente alle superfici curve ed è utile per rimuovere la ruggine, sbavare e ritoccare i graffi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rubber Block Grindstone:Related Image

Codice componente
RBLK-80
RBLK-120
RBLK-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Color

43.16 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 80Green

43.16 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 120Brown

40.19 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 220Blue

Loading...

  1. 1

Specifiche

Rubber Block Grindstone:Related Image

1 Pack Unit 2 Piece Packed
Model NumberParticle Size (#)
(selection)
ColorTotal Length
L (mm)
Width
W (mm)
Thickness
T (mm)
RBLK80Green1003010
120Brown
220Blue

Più Informazioni

[Features]
● Possesses Elasticity to Make Intimate Contact with Curved Portions
● Can Be Cut for Use to a Preferred Shape with a Cutter, etc.

[Use]
● General Rust Removal from Metals
● Deburring
● Deseaming, Retouching of Stainless Steel Material

Informazioni di base

Product Type Rubber grinding stone Total Length L(mm) 100 Thickness T(mm) 10
Quantity/Pack(Pieces) 2 Width W(mm) 30

Supporto tecnico