Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Dimension L | Roughness of the Grain | Shape | Width x Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.93 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Taglio grosso | Circle | φ6 | |
86.93 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Second Cut | Circle | φ6 | |
119.44 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Fine Grain | Circle | φ6 | |
107.21 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Taglio grosso | Circle | φ8 | |
107.21 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Second Cut | Circle | φ8 | |
95.36 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Fine Grain | Circle | φ8 | |
149.35 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Taglio grosso | Circle | φ10 | |
149.35 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Second Cut | Circle | φ10 | |
123.66 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Fine Grain | Circle | φ10 | |
130.90 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Taglio grosso | Circle | φ12 | |
130.90 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Second Cut | Circle | φ12 | |
162.50 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Fine Grain | Circle | φ12 | |
93.33 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Taglio grosso | Flat | 16 x 4 | |
93.33 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Second Cut | Flat | 16 x 4 | |
117.30 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Fine Grain | Flat | 16 x 4 | |
113.63 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Taglio grosso | Flat | 21 x 5 | |
113.63 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Second Cut | Flat | 21 x 5 | |
97.33 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Taglio grosso | Flat | 25 x 6 | |
97.33 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Second Cut | Flat | 25 x 6 | |
130.60 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Fine Grain | Flat | 25 x 6 | |
149.99 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Taglio grosso | Flat | 30 x 7 | |
149.99 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Second Cut | Flat | 30 x 7 | |
179.98 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Fine Grain | Flat | 30 x 7 | |
133.92 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Taglio grosso | Semicircle | 16 x 4.5 | |
133.92 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Second Cut | Semicircle | 16 x 4.5 | |
109.18 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Fine Grain | Semicircle | 16 x 4.5 | |
107.57 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Taglio grosso | Semicircle | 21 x 6 | |
107.57 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Second Cut | Semicircle | 21 x 6 | |
140.78 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Fine Grain | Semicircle | 21 x 6 | |
140.78 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Taglio grosso | Semicircle | 25 x 7 | |
140.78 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Second Cut | Semicircle | 25 x 7 | |
187.23 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Fine Grain | Semicircle | 25 x 7 | |
196.44 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Taglio grosso | Semicircle | 30 x 8.5 | |
196.44 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Second Cut | Semicircle | 30 x 8.5 | |
245.11 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Fine Grain | Semicircle | 30 x 8.5 | |
103.42 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | Second Cut | Edge | 6 x 6 | |
133.92 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Taglio grosso | Edge | 8 x 8 | |
133.92 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Second Cut | Edge | 8 x 8 | |
99.01 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 200 | Fine Grain | Edge | 8 x 8 | |
107.21 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Second Cut | Edge | 10 x 10 | |
137.49 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | Fine Grain | Edge | 10 x 10 | |
149.99 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Taglio grosso | Edge | 12 x 12 | |
149.99 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Second Cut | Edge | 12 x 12 | |
195.12 € | 6 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 300 | Fine Grain | Edge | 12 x 12 |
Loading...
Model Number | Shape | Nominal Dimension L | Roughness of the Grain (#) (selection) | Width x Thickness (mm) | |
LBNKP-F | Flat | 150 | 1 (coarse) 2 (medium) 3 (fine) | 16 x 4 | |
200 | 21 x 5 | ||||
250 | 25 x 6 | ||||
300 | 30 x 7 | ||||
LBNKP-H | Semicircle | 150 | 16 x 4.5 | ||
200 | 21 x 6 | ||||
250 | 25 x 7 | ||||
300 | 30 x 8.5 | ||||
LBNKP-C | Circle | 150 | Ø6 | ||
200 | Ø8 | ||||
250 | Ø10 | ||||
300 | Ø12 | ||||
LBNKP-S | Square | 150 | 6 x 6 | ||
200 | 8 x 8 | ||||
250 | 10 x 10 | ||||
300 | 12 x 12 |
Model | Iron File | Single / Set Product | Packed Products | Quantity Per Set / Pack(Pcs) | 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominal Dimension L
Roughness of the Grain
Shape
Width x Thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali