• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Crocodile Handle

Crocodile Handle

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

This product provides excellent holding and anti-slip performance because file tangs can be screwed directly onto the crocodile handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Crocodile Handle:Related Image

Codice componente
AL210
AL310
AL410
AL510
AL610
AL710
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Total Length L
(mm)
Adapted Rasp File

11.61 €

Disponibile 5 giorni 94LP1560-88 / LP1730-88 / LP1960-88

11.61 €

Disponibile 5 giorni 94 LXN-S-200 / LBNKP-C-150 / LBNKP-S-150 / LXN-S-150 / LXN-C-150 / LP1560-100 / LP1660-150 / LP1730-100 / LP1960-100

11.61 €

Disponibile 5 giorni 105 LXN-C-250 / LXN-S-250 / LBNKP-C-200 / LBNKP-S-200 / LXN-C-200 / LBNKP-F-150 / LBNKP-H-150 / LXN-H-150 / LXN-F-150 / LP1132-200 / LP1132-150 / LP1163-150 / LP1560-150 / LP1730-150 / LP1960-150

11.61 €

Disponibile 5 giorni 105 LXN-C-300 / LXN-S-300 / LBNKP-C-250 / LBNKP-S-250 / LXN-F-250 / LXN-H-250 / LBNKP-F-200 / LBNKP-H-200 / LXN-H-200 / LXN-F-200 / LP1132-250 / LP1163-200 / LP1560-200 / LP1730-200 / LP1960-200

12.53 €

Disponibile 5 giorni 121 LXN-S-350 / LBNKP-F-300 / LBNKP-H-300 / LBNKP-S-300 / LXNH-300 / LXN-F-300 / LBNKP-F-250 / LBNKP-H-250 / LP1132-300 / LP1163-250

12.77 €

Disponibile 5 giorni 131 LXN-H-350 / LXN-F-350 / LP1163-300

Loading...

  1. 1

Specifiche

Crocodile Handle:Related Image

Model NumberTotal Length
L
Nominal Dimensions for Applicable Files
LXN-F
LXN-H
LXN-CLXN-SLBNKP-F
LBNKP-H
LBNKP-CLBNKP-SLP1163LP1132LP1660LP1560
LP1730
LP1960
AL2109488
AL31094150150 200150150150100
AL410105150200 250250150200200150150 200150
AL510105200 250300300200250250200250200
AL610121300350250 300300250300
AL710131350300

Più Informazioni


This product provides excellent holding and anti-slip performance because the file tang can be screwed directly onto the crocodile handle.

Crocodile Handle:Related Image

Informazioni di base

Model Other Related Products Single / Set Product Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico