• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • MI8617
  • MI8608
  • MI8621
  • MI8619
  • MI8614
  • Sconto volumi elevati

Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related Image

Codice componente
MI8608-D91
MI8608-D126
MI8608-D181
MI8614-D91
MI8614-D126
MI8614-D181
MI8617-D91
MI8617-D126
MI8617-D181
MI8619-D91
MI8619-D126
MI8619-D181
MI8621-D91
MI8621-D126
MI8621-D181
MI8632-D91
MI8632-D126
MI8632-D181
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Length of Electroplated Section
(mm)
Roughness of the Grain Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

40.08 €

Disponibile 5 giorni 200-#20041.5

40.08 €

Disponibile 5 giorni 140-#14041.5

40.08 €

Disponibile 5 giorni 100-#10041.5

40.08 €

Disponibile 5 giorni 200-#20032.7

40.08 €

Disponibile 5 giorni 140-#14032.7

40.08 €

Disponibile 5 giorni 100-#10032.7

40.08 €

Disponibile 5 giorni 20040#2003.81

40.08 €

Disponibile 5 giorni 14040#1403.81

40.08 €

Disponibile 5 giorni 10040#1003.81

40.08 €

Disponibile 5 giorni 200-#2002-

40.08 €

Disponibile 5 giorni 140-#1402-

40.08 €

Disponibile 5 giorni 100-#1002-

40.08 €

Disponibile 5 giorni 200-#2001.5-

40.08 €

Disponibile 5 giorni 140-#1401.5-

40.08 €

Disponibile 5 giorni 100-#1001.5-

127.76 €

Disponibile 5 giorni 200-#200--

127.76 €

Disponibile 5 giorni 140-#140--

127.76 €

Disponibile 5 giorni 100-#100--

Loading...

  1. 1

Specifiche


Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related Image

Model Number Roughness of the Grain
(selection)
Width
W
Thickness
T
Shape
HB2601Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageFlatD91
(#200)
D126
(#140)
D181
(#100)
10.32.9
HB2602Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageSemicircle12.53.9
HB2610Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageCircle6.8
HB2608Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageSquare6.1
HB2607Diamond Files for Precision Use / 3 mm Square Handle Model:Related ImageTriangle9.9
HB2627Set of 5 Types

Selection Guide >>Click here.

Più Informazioni


Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Informazioni di base

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model Needle Type Single / Set Product Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico