• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NF2112
  • NF2152
  • NF2162
  • NF2142
  • NF2132
  • DFS1
  • DFS3
  • DFS2
  • DFS6
  • DFS5
  • Sconto volumi elevati

Excellent durability and sharpness thanks to a dense coating of high-quality diamond grains.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related Image

Codice componente
DFS1-D91
DFS1-D126
DFS1-D181
DFS2-D91
DFS2-D126
DFS2-D181
DFS3-D91
DFS3-D126
DFS3-D181
DFS5-D91
DFS5-D126
DFS5-D181
DFS6-D91
DFS6-D126
DFS6-D181
DFS10-D91
DFS10-D126
DFS10-D181
NF2112-D91
NF2112-D126
NF2112-D181
NF2132-D91
NF2132-D126
NF2132-D181
NF2142-D91
NF2142-D126
NF2142-D181
NF2152-D91
NF2152-D126
NF2152-D181
NF2162-D91
NF2162-D126
NF2162-D181
NF4205-D91
NF4205-D126
NF4205-D181
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Total Length L
(mm)
Particle Size
(#)
Single / Set Product Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Diamond Part B
(mm)
Shaft Portion ØA

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85200Single Item5145φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85140Single Item5145φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85100Single Item5145φ3

44.51 €

5 giorni 85200Single Item3-45φ3

44.68 €

Disponibile 5 giorni 85140Single Item3-45φ3

44.68 €

Disponibile 5 giorni 85100Single Item3-45φ3

48.95 €

Disponibile 5 giorni 85200Single Item5245φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85140Single Item5245φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85100Single Item5245φ3

48.95 €

Disponibile 23 giorni 85200Single Item3.5-45φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85140Single Item3.5-45φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85100Single Item3.5-45φ3

49.11 €

5 giorni 85200Single Item2.5-45φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85140Single Item2.5-45φ3

49.11 €

Disponibile 5 giorni 85100Single Item2.5-45φ3

164.39 €

Disponibile 5 giorni 85200Set Product--45φ3

164.39 €

Disponibile 5 giorni 85140Set Product--45φ3

164.39 €

Disponibile 5 giorni 85100Set Product--45φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140200Single Item51.570φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140140Single Item51.570φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140100Single Item51.570φ3

47.31 €

Disponibile 5 giorni 140200Single Item3.6-70φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140140Single Item3.6-70φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140100Single Item3.6-70φ3

47.31 €

5 giorni 140200Single Item2.4-70φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140140Single Item2.4-70φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140100Single Item2.4-70φ3

47.31 €

Disponibile 5 giorni 140200Single Item5.51.870φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140140Single Item5.51.870φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140100Single Item5.51.870φ3

47.31 €

5 giorni 140200Single Item3-70φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140140Single Item3-70φ3

47.84 €

Disponibile 5 giorni 140100Single Item3-70φ3

155.98 €

Disponibile 5 giorni 140200Set Product--70φ3

155.98 €

Disponibile 5 giorni 140140Set Product--70φ3

155.98 €

Disponibile 5 giorni 140100Set Product--70φ3

Loading...

  1. 1

Specifiche

Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related Image

Model Number Roughness of the Grain
(selection)
Total Length
L
Diamond Part
Width
W
Thickness
T
Shaft Portion
ØA
Shape
NF2112Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageFlatD91
(#200)

D126
(#140)

D181
(#100)
1407051.5Ø3
NF2152Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSemicircle5.51.8
NF2162Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageCircle3
NF2142Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSquare2.4
NF2132Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageTriangle3.6
NF4205Set of 5 Types
DFS1Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageFlatD91
(#200)

D126
(#140)

D181
(#100)
854551Ø3
DFS3Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSemicircle2
DFS2Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageCircle3
DFS6Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageSquare2.5
DFS5Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model, Total Length 140 mm / 85 mm:Related ImageTriangle3.5
DFS10Set of 5 Types


Selection Guide >>Click here.

Informazioni di base

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model Needle Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico