Electroplated Diamond File for Ribs and Machine Mounting

Electroplated Diamond File for Ribs and Machine Mounting

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HTS
  • HTL
  • HTR
  • MDT

Developed for rib forming. With a base material 0.3 mm thick, this file enables great increases in work efficiency

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Electroplated Diamond File for Ribs and Machine Mounting:Related Image

Codice componente
HTL1-[200,​400,​600]
HTL2-[200,​400,​600]
HTR1-200
HTS1-[200,​400,​600]
HTS2-[200,​400,​600]
MDT1-[200,​400]
MDT2-[200,​400]
MDT3-[200,​400]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Total Length L
(mm)
Flute Length ℓ
(mm)
Width W
(mm)
Coarseness (#) Thickness T
(mm)

-

5 giorni 72153200 ~ 6000.3

-

5 giorni 72156200 ~ 6000.3

-

5 giorni 6025-2000.3

-

5 giorni 56153200 ~ 6000.3

-

5 giorni 56156200 ~ 6000.3

-

5 giorni 150306200 ~ 4000.3

-

5 giorni 150304200 ~ 4000.3

-

5 giorni 150302200 ~ 4000.3

Loading...

  1. 1

Specifiche

Electroplated Diamond File for Ribs and Machine Mounting:Related Image

Model NumberRoughness of the Grain (#)
(selection)
Width
W (mm)
Base Material Thickness
T (mm)
HTS1200
400
600
30.3
HTS26
HTL13
HTL26
HTR1200-
MDT1200
400
6
MDT24
MDT32
[ ! ]Please use AL160 (P.433) as the grip when performing manual tasks.

Selection Guide >>Click here.

Informazioni di base

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model Needle Type Single / Set Product Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico