• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Diamond Riffler Files

Diamond Riffler Files

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CF1
  • CF2
  • CF3
  • CF9
  • CF10
  • CF11
  • RM20
  • RM22
  • RM26
  • Sconto volumi elevati

Developed for rib forming. Enables great increases in efficiency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Diamond Riffler Files:Related Image

Codice componente
CF1-D91
CF1-D126
CF1-D181
CF2-D91
CF2-D126
CF2-D181
CF3-D91
CF3-D126
CF3-D181
CF9-D91
CF9-D126
CF9-D181
CF10-D91
CF10-D126
CF10-D181
CF11-D91
CF11-D126
CF11-D181
RM20-D91
RM20-D126
RM20-D181
RM22-D91
RM22-D126
RM22-D181
RM26-D91
RM26-D126
RM26-D181
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Total Length L
(mm)
Particle Size
(#)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Diamond Part B
(mm)
Shaft Portion ØA

101.14 €

5 giorni 552001.91.315φ3.2

101.14 €

5 giorni 551401.91.315φ3.2

101.14 €

5 giorni 551001.91.315φ3.2

77.47 €

5 giorni 552002.2-32φ3.2

77.80 €

Disponibile 5 giorni 551402.2-32φ3.2

77.80 €

5 giorni 551002.2-32φ3.2

77.80 €

Disponibile 5 giorni 552003.31.515φ3.2

77.80 €

Disponibile 5 giorni 551403.31.515φ3.2

77.80 €

Disponibile 5 giorni 551003.31.515φ3.2

77.80 €

5 giorni 552003.31.222φ3.2

77.80 €

Disponibile 5 giorni 551403.31.222φ3.2

77.80 €

5 giorni 551003.31.222φ3.2

56.78 €

Disponibile 5 giorni 552004.31.522φ3.2

56.78 €

Disponibile 5 giorni 551404.31.522φ3.2

56.78 €

Disponibile 5 giorni 551004.31.522φ3.2

101.14 €

5 giorni 552003.71.622φ3.2

101.14 €

5 giorni 551403.71.622φ3.2

101.14 €

5 giorni 551003.71.622φ3.2

72.81 €

Disponibile 5 giorni 8520041.545φ3

72.81 €

5 giorni 8514041.545φ3

72.81 €

Disponibile 5 giorni 8510041.545φ3

77.39 €

Disponibile 5 giorni 852002.3-45φ3

77.92 €

5 giorni 851402.3-45φ3

77.92 €

Disponibile 5 giorni 851002.3-45φ3

72.29 €

Disponibile 5 giorni 852002.62.645φ3

72.81 €

Disponibile 5 giorni 851402.62.645φ3

72.81 €

Disponibile 5 giorni 851002.62.645φ3

Loading...

  1. 1

Specifiche


Diamond Riffler Files:Related Image

Model Number Roughness of the Grain
(selection)
Total Length
L
Diamond Part
Width
W
Thickness
T
Shaft Portion
ØA
Shape
CF1Diamond Riffler Files:Related ImageTriangleD91
(#200)

D126
(#140)

D181
(#100)
55151.91.3Ø3.2
CF2Diamond Riffler Files:Related ImageCircle322.2-
CF3Diamond Riffler Files:Related ImageFlat153.31.5
CF9Diamond Riffler Files:Related ImageFlat221.2
CF10Diamond Riffler Files:Related ImageSemicircle4.31.5
CF11Diamond Riffler Files:Related ImageFlat3.71.6
RM20Diamond Riffler Files:Related ImageFlat854541.5Ø3
RM22Diamond Riffler Files:Related ImageCircle2.3-
RM26Diamond Riffler Files:Related ImageSquare2.62.6

Informazioni di base

Model Diamond Electro Deposited Filer Product Model Iron Type Single / Set Product Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico