Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MRAB2-6 |
MRAB3-10 |
MRAB4-10 |
MRAB5-10 |
MRAB6-12 |
MRAB8-15 |
MRAB10-15 |
MRAB10-19 |
MRAB13-19 |
MRAB16-25 |
MRAB19-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Shaft Diameter d (mm) | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Shaft Length (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | 3 | 2 | 6 | 35 | 100000 | T | |
56.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | 3 | 3 | 10 | 35 | 84000 | T | |
56.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 3 | 4 | 10 | 35 | 63000 | T | |
50.86 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 3 | 5 | 10 | 35 | 60000 | R | |
56.90 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 3 | 6 | 12 | 35 | 42000 | R | |
56.90 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 3 | 8 | 15 | 30 | 42000 | R | |
75.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 60 | 3 | 10 | 15 | 30 | 42000 | R | |
71.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 60 | 6 | 10 | 19 | 36 | 42000 | R | |
66.14 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 60 | 6 | 13 | 19 | 36 | 35000 | R | |
66.14 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 46 | 6 | 16 | 25 | 36 | 33000 | Q | |
108.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 46 | 6 | 19 | 25 | 36 | 33000 | P |
Loading...
Model Number | Thickness T | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ | Particle Size (#) | Degree of Coupling | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Pack Quantity | |
Outer Diameter D | ||||||||
MRAB | 2 | 6 | 3 | 35 | 180 | T | 100,000 | 50 |
3 | 10 | 120 | 84,000 | |||||
4 | 10 | 100 | 63,000 | |||||
5 | 10 | 80 | R | 60,000 | ||||
6 | 12 | 42,000 | ||||||
8 | 15 | 30 | ||||||
19 | 6 | 36 | ||||||
10 | 15 | 3 | 30 | 60 | ||||
19 | 6 | 36 | ||||||
13 | 19 | 35,000 | ||||||
16 | 25 | 46 | Q | 33,000 | ||||
19 | 25 | P |
Type | Mola | Quantity/Pack | 50 |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Shaft Diameter d(mm)
Outer Diameter D(mm)
Thickness T(mm)
Shaft Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali