Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model【25-50 Pezzi per confezione】

Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Mola cilindrica con grana A (per acciaio generico). -A/GC, tipo cilindrico 3 mm Grado: P ・ Diametro gambo: 3 mm Materiale gambo: EN 1.4016 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model:Related Image

Codice componente
MAAEP4-13-3-30
MAAEP5-13-3-30
MAAEP6-13-3-40
MAAEP10-13-3-40
MAAEP13-13-3-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Shaft Length
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Pack Quantity

126.24 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 804306300050

184.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 605305000050

185.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 606404200050

89.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6010403500025

89.56 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6013402600025

Loading...

  1. 1

Specifiche

Grinding Stone with Shaft, A Abrasive Particles, Cylinder Model:Related Image

1 Pack Unit 25 ~ 50 pieces
Model NumberOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Particle Size
(#)
Degree of CouplingMaximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity/
Pack
MAAEP31033080P84,000 50
13
463,000
56050,000
61042,000
1340
843,000
101035,000 25
13
1326,000

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter d(mm) 3 Thickness T(mm) 13
Product Number Name A Abrasive Grain (For Generic Steels) Grade P

Supporto tecnico