• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin for Deburring【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin for Deburring:Related Image
Codice componente
MWDRBA-4-15
MWDRBA-6-17
MWDRBA-8-20
MWDRBA-10-20
MWDRBA-25-3
MWDRBA-30-10
MWDRBR-2
MWDRBR-3
MWDRBR-5
MWDRBR-6
MWDRBR-8
MWDRBR-10
MWDRBR-13
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft Diameter d
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Shaft Length ℓ
(mm)
Quantity/Pack
(Pcs)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Abrasive Grain Shaft Material Binder

21.02 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3415301030000ASS400Synthetic Rubber

21.02 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3617301030000ASS400Synthetic Rubber

21.02 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3820301030000ASS400Synthetic Rubber

21.02 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 31020301030000ASS400Synthetic Rubber

25.52 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3253381018000ASS400Synthetic Rubber

49.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 6301085 (Long Shank)1010000ASS400Synthetic Rubber

35.99 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 32-411030000ASS400Synthetic Rubber

30.50 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 33-401030000ASS400Synthetic Rubber

23.39 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 35-371030000ASS400Synthetic Rubber

24.75 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 36-371030000ASS400Synthetic Rubber

26.87 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 38-84 (Long Shank)1012000ASS400Synthetic Rubber

24.75 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 310-351030000ASS400Synthetic Rubber

26.06 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 313-331020000ASS400Synthetic Rubber

Loading...

  1. 1

Specifiche

Rubber Grinding Stone with Shaft - Daiwa Rabin for Deburring:Related Image
Model Number Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Particle Size (#)Maximum Rotation Speed
(min-1)
Pack
Quantity
Outer Diameter D
MWDRBA
(Cylindrical)
415330 12030,00010
61730 
82030 
102030 
25338 18,000
3010685(Long Shank)10,000
MWDRBR
(Ball Type)
2-341 30,000
3-40 
5-37 
6-37 
8-84(Long Shank)12,000
10-35 30,000
13-33 20,000

Più Informazioni


It uses a binder with a higher hardness than Daiwa Rabin. It is a model whose shape does not easily deform, even when used for removing burrs of hard material.

Informazioni di base

Type Rubber grinding stone Particle Size(#) 120

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico