• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rubber Grinding Stone with Shaft - Diamond Rabin【3-10 Pezzi per confezione】

Rubber Grinding Stone with Shaft - Diamond Rabin
  • Sconto volumi elevati

Incorporation of diamond abrasive paste into the thermoplastic elastomer enables easy handling of the workpiece.
This product offers exceptional cutting and polishing performance on ultra-hard materials and brittle materials such as silicon crystals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rubber Grinding Stone with Shaft - Diamond Rabin:Related Image
Codice componente
MWDIA2-5-1000
MWDIA2-5-3000
MWDIA2-5-320
MWDIA4-13-1000
MWDIA4-13-3000
MWDIA4-13-320
MWDIA6-17-1000
MWDIA6-17-3000
MWDIA6-17-320
MWDIA8-20-1000
MWDIA8-20-3000
MWDIA8-20-320
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Shaft Length ℓ
(mm)
Quantity/Pack
(Pcs)
Binder Type Color Maximum Rotation Speed
(min-1)
Abrasive Grain Shaft Material

59.83 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1000254010OX66 (Medium hard)Black80000DiamondSUS430

59.83 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3000254010OX66 (Medium hard)Yellow80000DiamondSUS430

59.83 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 320254010OX66 (Medium hard)Green80000DiamondSUS430

69.78 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 10004133010OX66 (Medium hard)Black30000DiamondSS400

69.78 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 30004133010OX66 (Medium hard)Yellow30000DiamondSS400

69.78 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3204133010OX66 (Medium hard)Green30000DiamondSS400

79.46 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1000617305OX66 (Medium hard)Black30000DiamondSS400

79.46 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3000617305OX66 (Medium hard)Yellow30000DiamondSS400

79.46 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 320617305OX66 (Medium hard)Green30000DiamondSS400

71.57 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1000820303OX66 (Medium hard)Black30000DiamondSS400

71.57 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 3000820303OX66 (Medium hard)Yellow30000DiamondSS400

71.57 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 320820303OX66 (Medium hard)Green30000DiamondSS400

Loading...

  1. 1

Specifiche

Rubber Grinding Stone with Shaft - Diamond Rabin:Related Image

Model Number Thickness
T
Particle Size (#)
(selection)
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Binder TypeMaximum Operating Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
Outer Diameter D
MWDIA 25 320 (Green)
1000
(Black)
3000
(Yellow)
340OX66 (Medium Hard)80,00010
4133030,00010
6175
8203

[ ! ] This product is sold in units of packs.

● D2~4 1 Pack Unit 10 Pieces
● D6 1 Pack Unit 5 Pieces
● D8 1 Pack Unit 3 Pieces
 

Più Informazioni


Incorporation of diamond abrasive paste into the thermoplastic elastomer enables easy handling of the workpiece.
This product offers exceptional cutting and polishing performance on ultra-hard materials and brittle materials such as silicon crystals.

Informazioni di base

Type Rubber grinding stone Shaft Diameter d(mm) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico