Ceramic Grindstone with Shaft【10 Pezzi per confezione】

Ceramic Grindstone with Shaft

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ceramic Grindstone with Shaft
  • Ceramic Grindstone with Shaft
  • Sconto volumi elevati

Can easily cut through pre-hardened steel.
The elastic ceramic design ensures a clean and uniform finish.
Enables clog-free work on soft materials such as copper, aluminum and die-casts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ceramic Grindstone with Shaft:Related Image
Codice componente
MCBP4-80
MCBP4-120
MCBP6-80
MCBP6-120
MCBP8-80
MCBP8-120
MCBP10-80
MCBP10-120
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Quantity/Pack Maximum Rotation Speed
(min-1)

23.21 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 804131030000

23.21 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1204131030000

23.21 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 806171030000

23.21 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1206171030000

23.94 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 808201030000

23.94 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1208201030000

23.94 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 8010201024000

23.94 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 12010201024000

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Grindstone with Shaft:Related Image

1 Pack Unit 10 Piece Packed
Model NumberOuter DiameterDParticle Size (#)
(selection)
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Maximum Rotation Speed
(min-1)
MCBP480 1201333030,000
617
820
102024,000

Più Informazioni


Can easily grind pre-hardened steel.
Its elastic ceramic property ensures a clean and uniform finish.
Enables clog-free work on soft materials such as copper, aluminum, die casting, etc.

Informazioni di base

Type Grindstone Shaft Diameter d(mm) 3 Shaft Length(mm) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico