• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ceramic Tip for Finishing【10 Pezzi per confezione】

Ceramic Tip for Finishing

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ceramic Tip for Finishing
  • Ceramic Tip for Finishing
  • Sconto volumi elevati

The resin-bonded grindstone with a WAS shaft conditions the work surface gently, making it ideal for polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ceramic Tip for Finishing:Related Image
Ceramic Tip for Finishing:Related Image

Codice componente
SMF-22-3-80
SMF-22-3-1000
SMF-22-3-120
SMF-22-3-220
SMF-22-3-320
SMF-22-3-500
SMP-6-17-80
SMP-6-17-1000
SMP-6-17-120
SMP-6-17-220
SMP-6-17-320
SMP-6-17-500
SMP-10-20-80
SMP-10-20-1000
SMP-10-20-120
SMP-10-20-220
SMP-10-20-320
SMP-10-20-500
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Color Shaft Length L
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity/Pack
(Pcs)

16.10 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni 22380Pink303000010

16.10 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni 2231000Gray303000010

16.10 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni 223120Blue303000010

16.10 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni 223220Green303000010

16.10 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni 223320Purple303000010

16.10 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni 223500Orange303000010

14.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 61780Pink303000010

14.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 6171000Gray303000010

14.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 617120Blue303000010

14.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 617220Green303000010

14.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 617320Purple303000010

14.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 617500Orange303000010

18.31 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 102080Pink303000010

18.31 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 10201000Gray303000010

18.31 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1020120Blue303000010

18.31 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1020220Green303000010

18.31 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1020320Purple303000010

18.31 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1020500Orange303000010

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Tip for Finishing:Related Image

1 Pack Unit 10 Piece Packed
Model NumberOuter Diameter
D (mm)
Thickness
T (mm)
Particle Size (#)
(selection)
Shaft Diameter
d (mm)
Shaft Length
ℓ (mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity / Pack
SMP61780 (pink)
120 (blue)

220
(green)
320
(purple)
500 (orange)
1000 (gray)
33030,000

10

1020
SMF

22

3

[ ! ]Not classified by degrees of coupling, unlike grindstones.

Informazioni di base

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Shaft Diameter(mm) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico