• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Long Shank Felt Buff【5 Pezzi per confezione】

Long Shank Felt Buff

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

It can be used for the final finish. Has an ideal compatibility with the diamond paste. Use for deep grooves and holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Long Shank Felt Buff:Related Image

Codice componente
FMBA-LS-6-15-3-80-[H,​S]
FMBA-LS-8-15-3-80-[H,​S]
FMBA-LS-10-20-3-80-[H,​S]
FMBA-LS-13-20-3-80-[H,​S]
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hardness Shaft Length (ℓ)
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Quantity/Pack
(Pcs)

-

5 Pezzi per confezione

5 giorni 615H / S8050005

-

5 Pezzi per confezione

5 giorni 815H / S8050005

-

5 Pezzi per confezione

5 giorni 1020H / S8050005

-

5 Pezzi per confezione

5 giorni 1320H / S8050005

Loading...

  1. 1

Specifiche

Long Shank Felt Buff:Related Image

1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model NumberOuter Diameter
D
(mm)
Thickness
T
(mm)
Shaft Diameter
d
(mm)
Shaft Length

(mm)
Hardness
(selection)
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
FMBA-LS6 15 3 80 H (hard)
S (soft)
5,000
8 15 3 80
10 20 3 80
13 20 3 80
[ ! ]Use with diamond paste or abrasives (P.465 ~ P.470).

Informazioni di base

Use Polishing Material Buff Shaft Diameter(mm) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico