• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Small Diameter Buffs【5 Pezzi per confezione】

Small Diameter Buffs
  • Sconto volumi elevati

Use by attaching the product to rotating tools. These small buffing wheels come in 8 types of materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BUF-10
BUF-11
BUF-12
BUF-13
BUF-14
BUF-15
BUF-16
BUF-17
BUF-18
BUFP-1
BUFP-2
BUFP-3
BUFP-5
BUFP-6
BUFP-7
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Details of Material Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Shaft Length L Quantity/Pack
(Pieces)

29.66 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt1710Abacus Type-20,000355

27.54 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt205Abacus Type-20,000405

29.66 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt2110Abacus Type-20,000365

24.58 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt410Taper Type-25,000385

24.58 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt512Taper Type-25,000355

24.58 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt616Taper Type-25,000325

25.42 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt817Taper Type-25,000345

27.54 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt1020Taper Type-25,000405

27.54 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Felt1220Taper Type-25,000355

32.27 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Buff255-Hemp Buffs8,000435

32.27 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Buff255-Brown Emery8,000435

32.27 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Buff204-White Emery8,000435

32.27 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Buff205-Finishing Buff8,000435

37.09 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Buff205-Muslin Buffs8,000435

39.59 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Buff2315-Cotton Mop Buff8,000435

Loading...

  1. 1

Specifiche

Small Diameter Buffs:Related Image
Model NumberTypeShapeOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Length
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Pack
Quantity
Stocked Item /
Non-Stocked Item
BUFP-1 Hemp BuffsSmall Diameter Buffs:Related Image255438,0005Stocked Item
BUFP-2 Brown
Emery
Small Diameter Buffs:Related Image255
BUFP-3 White
Emery
Small Diameter Buffs:Related Image204
BUFP-4 ChamoisSmall Diameter Buffs:Related Image2075,000
BUFP-5 Finishing BuffSmall Diameter Buffs:Related Image2058,000
BUFP-6 Muslin
Buff
Small Diameter Buffs:Related Image205
BUFP-7 Cotton
Mop
Buff
Small Diameter Buffs:Related Image2315
BUF-10 Felt
Buff
Small Diameter Buffs:Related Image17103520,000 5Non-Stocked Item
BUF-11 20540
BUF-12 211036
BUF-13
Small Diameter Buffs:Related Image4103825,000
BUF-14
512
35
BUF-15
616
32
BUF-16
81734
BUF-17
1020
40
BUF-18 122035

Informazioni di base

Use Polishing Shaft Diameter(mm) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico