• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alumina Felt【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alumina Felt:Related Image
Codice componente
FES-13
FES-15
FET-6
FET-13
FET-15
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Shaft Length L Quantity/Pack
(Pieces)
Total Length L
(mm)

34.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1325Cylindrical20,000355100

34.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1525Cylindrical20,000355100

29.82 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 615Bullet-shaped20,000455100

34.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1325Bullet-shaped20,000355100

34.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1525Bullet-shaped20,000355100

Loading...

  1. 1

Specifiche

Alumina Felt:Related Image
Model NumberOuter Diameter
D
Thickness
T
Shaft Diameter
d
Shaft Length
Total Length
L
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
FET
(Bullet-Shaped Type)
6 15 3 45 10020,000 5
13 25 35
15
FES
(Cylindrical)
13 25
15


This product is sold in units of packs. 
1 Pack Unit 5 Pieces Included

Più Informazioni


It is a useful product that can be immediately used for grinding with impregnated WA (aluminum oxide). No abrasive such as diamond paste or blue compound is required.

Informazioni di base

Use Polishing Material Felt Shaft Diameter(mm) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico