• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Felt Wheels【1-10 Pezzi per confezione】

Felt Wheels
  • Sconto volumi elevati

This product is made by compressing fine wool into a high density and then thoroughly saturating it into the polishing compound. For mirror finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Felt Wheels:Related Image
Codice componente
MFEH-75
MFEH-100
MFEH-125
MFEH-150
MFEH-MS-20-3
MFEH-MS-20-5
MFEH-MS-25-3
MFEH-MS-25-5
MFEH-MS-30-3
MFEH-MS-30-5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Major Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Thickness Dimension
(mm)
Quantity/Pack
(Sheet(s))
Maximum Speed
(min-1)
Use

11.12 €

Disponibile 3 giorni 75615--Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

12.81 €

Disponibile 3 giorni 10012.715--Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

22.29 €

Disponibile 3 giorni 12512.715--Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

22.85 €

Disponibile 3 giorni 15012.715--Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

14.55 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 201.831015000Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

18.73 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 201.851015000Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

15.82 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 251.831015000Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

20.96 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 251.851015000Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

21.11 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 301.831015000Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

25.29 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 301.851015000Please, use with polishing compound for mirror polishing metallic surfaces.

Loading...

  1. 1

Specifiche

Felt Wheels:Related Image
Model NumberOuter DiameterWidthHole Diameter
MFEH7515 6
10012.7
125
150

Model NumberOuter DiameterWidthHole DiameterQuantity/PackMaximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
MFEH-MS
(10-Piece Pack)
20 3 1.810 15,000
5
25 3
5
30 3
5

[ ! ] Dedicated Mandrel for Hole Diameter 1.8
(SANMA - D3 / SANMA - D6)

Più Informazioni


■ MFEH
It is excellent in abrasive permeation retaining ability with little shape change.
Please use it after applying abrasives.

■ MFEH-MS (10-Piece Pack)
It can be used together with mandrel for hole diameter of φ1.8.
Detailed area processing is easy.
Please use it after applying abrasives.

■ Usage
● Mirror Surface Finishing for Stainless Steel, Aluminum and Other Metals.

Esempio di utilizzo

Felt Wheels:Related Image

Informazioni di base

Abrasive Grain Not Applicable

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico