Made of raw S45C, this polishing material is suited for work on corners and inner surfaces.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CFP4030-60 |
CFP4030-80 |
CFP4030-100 |
CFP4030-120 |
CFP4030-150 |
CFP4030-180 |
CFP4030-240 |
CFP4030-320 |
CFP6040-60 |
CFP6040-80 |
CFP6040-100 |
CFP6040-120 |
CFP6040-150 |
CFP6040-180 |
CFP6040-240 |
CFP6040-320 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Major Diameter (mm) | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Use | Useable Tools | Quantity/Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 60 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 80 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 100 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 120 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 150 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 180 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 240 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
44.62 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 40 | 30 | 320 | 5000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 60 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 80 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 100 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 120 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 150 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 180 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 240 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 | |
74.50 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 6 giorni | 60 | 40 | 320 | 3000 | Polishing Pipe Bottoms And Sides | Hand Grinder, Electric Drill | 5 |
Loading...
Model Number | Particle Size (#) (selection) | Outer Diameter D | Thickness T | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) |
CFP4030 | 60 80 100 120 | 40 | 30 | 5,000 |
CFP6040 | 150 180 240 320 | 60 | 40 | 3,000 |
Use | Grinding | Model | Shaft Mounted Flap Wheel | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Length(mm) | 40 |
MISUMI
Giorni spedizione: 6 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.