• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces【5 Pezzi per confezione】

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces
  • Sconto volumi elevati

Small slits in the cloth facilitate close contact with irregular surfaces to achieve unhindered polishing performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces:Related Image
Codice componente
SFP5025-60
SFP5025-80
SFP5025-100
SFP5025-120
SFP5025-150
SFP5025-180
SFP5025-240
SFP5025-320
SFP8025-60
SFP8025-80
SFP8025-100
SFP8025-120
SFP8025-150
SFP8025-180
SFP8025-240
SFP8025-320
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Major Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Use Useable Tools Quantity/Pack

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 506010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 508010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 5010010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 5012010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 5015010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 5018010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 5024010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 5032010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 80606000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 80806000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 801006000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 801206000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 801506000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 801806000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 802406000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 803206000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

Loading...

  1. 1

Specifiche

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces:Related Image
Model Number Particle Size (#)
(selection)
Outer Diameter
D
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
SFP5025 60 80 100 120 50 10,000
SFP8025 150 180 240 320 80 6,000

This product is sold in units of packs. 
1 Set Unit 5 Pieces Included

Informazioni di base

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Thickness(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Shaft Length(mm) 40 Number of Slits 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico