Polishing Tool: Micro Flap

Polishing Tool: Micro Flap
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DMF1510-400

Marca: MISUMI

Prezzo: 28.11

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DMF1510-400

Polishing Tool: Micro Flap:Related Image
Codice componente
DMF1510-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.11 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Specifiche

Polishing Tool: Micro Flap:Related Image
DMF / SDF
Model NumberParticle Size (#)
(selection)
Outer Diameter
D
Thickness
T
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
DMF1010 200 400101020,000
DMF1510 15
DMF2010 20
SDF1510 800 10001510,000
SDF3010 1500 30003015,000

MFP
Model NumberParticle Size (#)
(selection)
Outer Diameter
D
Thickness
T
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
MFP1010 60 80
100 120
150 180
240 320
400 600
101025,00010
MFP1020 20
MFP1510 1510
MFP1520 20
MFP2010 201020,000
MFP2020 20
MFP2510 2510

This product is sold in units of packs.

Più Informazioni


It closely fits the shape of the workpiece.
Self-regenerating property means polishing with new abrasive surface at all times.
Low thermal transfer prevents distortion and chipping of the workpiece due to heat.

Informazioni di base

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Major Diameter(mm) 15
Thickness(mm) 10 Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 400
Shaft Length(mm) 30 Maximum Rotation Speed(min-1) 20000 Useable Tools Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine
Quantity/Pack 1

Si trova sulla pagina di Polishing Tool: Micro Flap, il codice articolo è il seguente: DMF1510-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DMF1510-400.

Supporto tecnico