Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YCF-SH-10-10-[120,240] |
YCF-SH-15-15-[80,120,240] |
YCF-SH-20-5-[60,80,120,240] |
YCF-SH-20-15-[60,80,120,240] |
YCF-SH-25-5-[60,80,120,240] |
YCF-SH-25-25-[60,80,120,240] |
YCF-SH-30-10-[60,80,120,240] |
YCF-SH-30-25-[60,80,120,240] |
YCF-SH-40-5-[60,80,120,240] |
YCF-SH-40-25-[60,80,120,240] |
YCF-SH-50-10-[60,80,120,240] |
YCF-SH-50-25-[60,80,120,240] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Major Diameter (mm) | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Diameter at Rest (mm) | Screw Hole Diameter (mm) | Particle Size (#) | Maximum Rotation Speed (MAX min-1) | Rotating Diameter D2 (mm) | Screw Length e (mm) | Shank Diameter d (mm) | Shank Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 10 | 120 | 10 | M3 | 120 ~ 240 | 20,000 | 13 | 11 | 3 | 30 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 15 | 15 | 80 | 15 | M3 | 80 ~ 240 | 20,000 | 20 | 11 | 3 | 30 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 20 | 5 | 60 | 20 | M3 | 60 ~ 240 | 20,000 | 26 | 4 | 3 | 30 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 20 | 15 | 60 | 20 | M3 | 60 ~ 240 | 20,000 | 25 | 11 | 3 | 30 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 25 | 5 | 60 | 25 | M3 | 60 ~ 240 | 20,000 | 35 | 4 | 3 | 30 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 25 | 25 | 60 | 25 | M6 | 60 ~ 240 | 20,000 | 33 | 18 | 6 | 38 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 30 | 10 | 60 | 30 | M6 | 60 ~ 240 | 20,000 | 40 | 10 | 6 | 38 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 30 | 25 | 60 | 30 | M6 | 60 ~ 240 | 20,000 | 38 | 18 | 6 | 38 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 40 | 5 | 60 | 40 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 52 | 5 | 6 | 35 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 40 | 25 | 60 | 40 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 52 | 18 | 6 | 38 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 50 | 10 | 60 | 50 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 67 | 10 | 6 | 38 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 50 | 25 | 60 | 50 | M6 | 60 ~ 240 | 15,000 | 65 | 18 | 6 | 38 |
Loading...
Model Number | Nominal D1-T | Particle Size (#) (selection) | (1) Flap Section | (2) Mandrel Section | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Quantity Per Set | |||||||
Diameter at Rest D1 | Rotating Diameter D2 | Thickness T | Screw Hole M | Screw Diameter M | Screw Length e | Shank Diameter d | Shank Length ℓ | (1) Flap Section | (2) Mandrel Section | ||||
YCF-SH | 10-10 | 120 240 | 10 | 13 | 10 | M3 | M3 | 11 | 3 | 30 | 20,000 | 10 | 2 |
15-15 | 80 120 240 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
20-5 | 60 80 120 240 | 20 | 26 | 5 | 4 | ||||||||
20-15 | 25 | 15 | 11 | ||||||||||
25-5 | 25 | 35 | 5 | 4 | |||||||||
25-10 | 10 | 11 | |||||||||||
25-25 | 33 | 25 | M6 | M6 | 18 | 6 | 38 | ||||||
30-10 | 30 | 40 | 10 | 10 | |||||||||
30-25 | 38 | 25 | 18 | ||||||||||
40-5 | 40 | 52 | 5 | 5 | 35 | 15,000 | |||||||
40-10 | 10 | 10 | 38 | ||||||||||
40-25 | 25 | 18 | |||||||||||
50-10 | 50 | 67 | 10 | 10 | |||||||||
50-25 | 65 | 25 | 18 |
Use | Grinding | Model | Shaft Mounted Flap Wheel | Quantity per Set ① Flap | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity per Set ② Mandrel | 2 |
Configura
Proprietà di base
Major Diameter(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Diameter at Rest(mm)
Screw Hole Diameter(mm)
Particle Size (#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali