• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Top Disks, φ30 with Arbor or φ58 without Arbor【5 Pezzi per confezione】

Top Disks, φ30 with Arbor or φ58 without Arbor
  • Sconto volumi elevati

A small-diameter disk ideal for rough processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Top Disks, Ø 30 with Arbor or Ø 58 without Arbor:Related Image
Codice componente
MTOP30-40
MTOP30-60
MTOP30-80
MTOP30-100
MTOP30-120
MTOP30-180
MTOP30-240
MTOP30-320
MTOP30-400
MTOP58-40
MTOP58-60
MTOP58-80
MTOP58-100
MTOP58-120
MTOP58-180
MTOP58-240
MTOP58-320
MTOP58-400
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Work Material Major Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Quantity/Pack
(Sheet(s))
Maximum Speed
(min-1)
Notification

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni General Steel[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.75405-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni General Steel[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.75605-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎] / Cast Iron[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.75805-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.751005-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.751205-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.751805-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.752405-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.753205-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

20.13 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎]30Female Screw Hole M7 x P0.754005-Includes a dedicated chuck. The dedicated chuck uses Ø 3 shaft connection with M7 x P0.75 screw.

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni General Steel[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎]58Ø 10 Hole40520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni General Steel[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎]58Ø 10 Hole60520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎] / Cast Iron[◎]58Ø 10 Hole80520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎]58Ø 10 Hole100520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎]58Ø 10 Hole120520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎]58Ø 10 Hole180520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎]58Ø 10 Hole240520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎]58Ø 10 Hole320520000-

28.00 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Stainless Steel[◎]58Ø 10 Hole400520000-

Loading...

  1. 1

Specifiche

Top Disks, Ø 30 with Arbor or Ø 58 without Arbor:Related Image
Model NumberParticle Size (#)Outer DiameterMounting HoleQuantity/Pack
MTOP3040 30Female Hole M7 x P0.75
[ ! ] When the attached dedicated arbor is mounted φ3
5
60
80
100
120
180
240
320
400
MTOP5840 58φ10
Hole
60
80
100
120
180
240
320
400

This product is sold in units of packs.
1 Set Unit 5 Pieces Included
[ ! ] A dedicated arbor is attached to MTOP30.
  Dedicated arbor uses φ3 shaft connection to M7 x P0.75 screw.

Informazioni di base

Abrasive Grain Alundum (A)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico