• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Disk for Scratch Removal, Beveled Unilon Fabric【5 Pezzi per confezione】

Disk for Scratch Removal, Beveled Unilon Fabric
  • Sconto volumi elevati

Unilon fiber makes this disk highly flexible, which in turn reduces operational burdens and increases processing speed.
This product does not scatter debris and prevents overgrinding.
The PDRS lasts two times longer than the standard product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disk for Scratch Removal, Beveled Unilon Fabric:Related Image
Codice componente
PDRBN-TH-100-M10
PDRN-SG-100-H
PDRS-SG-100-H
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mesh Saving Type Disk Quantity/Pack
(Sheet(s))
Maximum Speed
(min-1)
Disc Installation Part

86.12 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Screw-onStandard Type-512000M10

71.66 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni SG (SG Format)Standard TypeHard512000-

101.69 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni SG (SG Format)Ultra DurableHard512000-

Loading...

  1. 1

Specifiche

Disk for Scratch Removal, Beveled Unilon Fabric:Related Image
Model NumberType
(Detachable Type)
Outer DiameterS: Soft
H:
Hard
Screw DiameterMaximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
PDRN16
(Mounting Hole φ16)
* It can be converted to
φ15 with the attached bushing.
SG
(SG Format)
100S - 12,0005
PDRS
PDRNH -
PDRS
PDRBNTH
(Screw-on)
- M10

This product is sold in units of packs. 
1 Pack Unit 5 Pieces Included

Più Informazioni


Nylon fiber makes this disk highly flexible, which in turn reduces operational burdens and increases processing speed.
This product does not scatter debris and prevents over-grinding.
The PDRS lasts two times longer than the standard product.

Disk for Scratch Removal, Beveled Unilon Fabric:Related Image
Disk for Scratch Removal, Beveled Unilon Fabric:Related Image 

Informazioni di base

Major Diameter(mm) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico