Perfect for difficult cross hole deburring
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Grain Size (Gage) (#) | Grain Size (Color) | Head Shape | Head size | Shank Size (mm) | When Spring Load Stroke 0 mm | Target Primary Processing Hole Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.73 € | Disponibile | 4 giorni | 800 | Blue | Sphere | φ3 | 3*30 | (0.45 kgf) | Ø 3 mm + | |
14.73 € | Disponibile | 4 giorni | 220 | Gray | Sphere | φ3 | 3*30 | - | Ø 3 mm + | |
14.73 € | Disponibile | 4 giorni | 400 | Orange | Sphere | φ3 | 3*30 | - | Ø 3 mm + | |
14.73 € | Disponibile | 4 giorni | 800 | Blue | Cylinder | Ø 3 * 3 | 3*30 | - | Ø 3 mm + | |
14.73 € | Disponibile | 4 giorni | 220 | Gray | Cylinder | Ø 3 * 3 | 3*30 | - | Ø 3 mm + | |
14.73 € | Disponibile | 4 giorni | 400 | Orange | Cylinder | Ø 3 * 3 | 3*30 | - | Ø 3 mm + | |
17.46 € | Disponibile | 4 giorni | 800 | Blue | Sphere | φ4 | 3*30 | - | More than Ø 4 mm | |
17.46 € | Disponibile | 4 giorni | 220 | Gray | Sphere | φ4 | 3*30 | - | More than Ø 4 mm | |
17.46 € | Disponibile | 4 giorni | 400 | Orange | Sphere | φ4 | 3*30 | - | More than Ø 4 mm | |
17.46 € | Disponibile | 4 giorni | 800 | Blue | Cylinder | Ø 4 * 4 | 3*30 | - | More than Ø 4 mm | |
17.46 € | Disponibile | 5 giorni | 220 | Gray | Cylinder | Ø 4 * 4 | 3*30 | - | More than Ø 4 mm | |
17.46 € | Disponibile | 4 giorni | 400 | Orange | Cylinder | Ø 4 * 4 | 3*30 | - | More than Ø 4 mm | |
19.29 € | Disponibile | 4 giorni | 800 | Blue | Sphere | φ5 | 3*30 | - | More than Ø 5 mm | |
19.29 € | Disponibile | 4 giorni | 220 | Gray | Sphere | φ5 | 3*30 | - | More than Ø 5 mm | |
19.29 € | Disponibile | 4 giorni | 400 | Orange | Sphere | φ5 | 3*30 | - | More than Ø 5 mm | |
19.29 € | Disponibile | 4 giorni | 800 | Blue | Cylinder | Ø 5 * 5 | 3*30 | - | More than Ø 5 mm | |
19.29 € | Disponibile | 4 giorni | 220 | Gray | Cylinder | Ø 5 * 5 | 3*30 | - | More than Ø 5 mm | |
19.29 € | Disponibile | 4 giorni | 400 | Orange | Cylinder | Ø 5 * 5 | 3*30 | - | More than Ø 5 mm | |
21.11 € | Disponibile | 4 giorni | 800 | Blue | Sphere | φ6 | 3*30 | - | Over Ø 6 mm | |
21.11 € | Disponibile | 4 giorni | 220 | Gray | Sphere | φ6 | 3*30 | - | Over Ø 6 mm | |
21.11 € | Disponibile | 4 giorni | 400 | Orange | Sphere | φ6 | 3*30 | - | Over Ø 6 mm |
Loading...
Model Number | No. | Particle Size (#) (selection) | Head Shape | Head Size | Target Primary Processing Hole Diameter |
CESC | 1 | PM (#220 Equivalent): Gray PO (#400 Equivalent): Orange PB (#800 Equivalent): Blue | Sphere | φ3 | More than φ3 mm |
2 | Cylinder | φ3 x 3 | |||
3 | Sphere | φ4 | More than φ4 mm | ||
4 | Cylinder | φ4 x 4 | |||
5 | Sphere | φ5 | More than φ5 mm | ||
6 | Cylinder | φ5 x 5 | |||
7 | Sphere | φ6 | More than φ6 mm |
Product Model | Tipo automatico | Commodity Contents | Mola |
---|
MISUMI
Giorni spedizione: 13 giorni
MISUMI
Prezzo standard 19.67 €
Giorni spedizione: 5 giorni
NOGAJAPAN
Prezzo standard 15.89 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 35.90 €
Giorni spedizione: 6 giorni
MISUMI
Prezzo standard 12.95 €
Giorni spedizione: 5 giorni
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo standard 9.98 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.