Lightweight scraper for chamfering / deburring.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M-SC5500 |
M-SC7500 |
M-SC8000 |
M-YT1100 |
M-YT1200 |
M-YT2000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Overall Length (mm) | Suitable Blade |
---|---|---|---|---|---|
34.12 € | Disponibile | 6 giorni | 140 ~ 160 | D55 | |
20.51 € | Disponibile | 6 giorni | 140 ~ 180 | D75 | |
22.00 € | Disponibile | 6 giorni | 140 ~ 170 | T80 | |
15.39 € | Disponibile | 6 giorni | 115 ~ 155 | D75 | |
17.45 € | Disponibile | 6 giorni | 115 ~ 145 | T80 | |
24.96 € | Disponibile | 6 giorni | 115 ~ 135 | D75 / T80 |
Loading...
Model Number | Image | Suitable Blade | Total Length |
M-SC8000 | ![]() | T80 | 140 ~ 170 |
M-SC7500 | ![]() | D75 | 140 ~ 180 |
M-SC5500 | ![]() | D55 | 140 ~ 160 |
M-YT1200 | ![]() | T80 | 115 ~ 145 |
M-YT1100 | ![]() | D75 | 115 ~ 155 |
M-YT2000 | ![]() | D75 / T80 | 115 ~ 135 |
Product Model | Tipo manuale | Commodity Contents | Set |
---|
MISUMI
Giorni spedizione: 13 giorni
MISUMI
Prezzo standard 14.73 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 19.67 €
Giorni spedizione: 5 giorni
NOGAJAPAN
Prezzo standard 15.89 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 35.90 €
Giorni spedizione: 6 giorni
MISUMI
Prezzo standard 12.95 €
Giorni spedizione: 5 giorni
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo standard 9.98 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.