• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Short Model

MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Short Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

High-performance products with emphasis on the machined surface accuracy are available in the deferred prices of the conventional products!

  • MR
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image
Codice componente
MRC-HBEM2S0.1
MRC-HBEM2S0.1-6
MRC-HBEM2S0.2
MRC-HBEM2S0.2-6
MRC-HBEM2S0.3
MRC-HBEM2S0.3-6
MRC-HBEM2S0.4
MRC-HBEM2S0.4-6
MRC-HBEM2S0.5
MRC-HBEM2S0.5-6
MRC-HBEM2S0.6
MRC-HBEM2S0.7
MRC-HBEM2S0.8
MRC-HBEM2S0.9
MRC-HBEM2S0.15
MRC-HBEM2S0.25
MRC-HBEM2S0.65
MRC-HBEM2S0.75
MRC-HBEM2S0.75-6
MRC-HBEM2S1
MRC-HBEM2S1-6
MRC-HBEM2S1.1
MRC-HBEM2S1.2
MRC-HBEM2S1.3
MRC-HBEM2S1.4
MRC-HBEM2S1.5
MRC-HBEM2S1.5-6
MRC-HBEM2S1.6
MRC-HBEM2S1.7
MRC-HBEM2S1.8
MRC-HBEM2S1.9
MRC-HBEM2S1.25
MRC-HBEM2S1.75
MRC-HBEM2S2
MRC-HBEM2S2-6
MRC-HBEM2S2-6-50
MRC-HBEM2S2.2
MRC-HBEM2S2.3
MRC-HBEM2S2.4
MRC-HBEM2S2.5
MRC-HBEM2S2.6
MRC-HBEM2S2.15
MRC-HBEM2S2.75
MRC-HBEM2S3
MRC-HBEM2S3-6-50
MRC-HBEM2S3.5
MRC-HBEM2S4
MRC-HBEM2S4-8-50
MRC-HBEM2S4.5
MRC-HBEM2S5
MRC-HBEM2S5-10-60
MRC-HBEM2S5.5
MRC-HBEM2S6
MRC-HBEM2S7
MRC-HBEM2S8
MRC-HBEM2S10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

31.51 €

Disponibile 3 giorni 0.10.4504±0.0050.2Included110°

33.81 €

Disponibile 3 giorni 0.10.4506±0.0050.2Included110°

20.08 €

Disponibile 3 giorni 0.20.8504±0.0050.4Included110°

22.91 €

Disponibile 3 giorni 0.20.8506±0.0050.4Included110°

18.51 €

Disponibile 3 giorni 0.31.2504±0.0050.6Included110°

22.70 €

Disponibile 3 giorni 0.31.2506±0.0050.6Included110°

18.51 €

Disponibile 3 giorni 0.41.6504±0.0050.8Included110°

22.70 €

Disponibile 3 giorni 0.41.6506±0.0050.8Included110°

17.35 €

Disponibile 3 giorni 0.52504±0.0051Included110°

21.45 €

Disponibile 3 giorni 0.52506±0.0051Included110°

22.24 €

Disponibile 3 giorni 0.62.4504±0.0051.2Included110°

22.24 €

Disponibile 3 giorni 0.72.8504±0.0051.4Included110°

22.89 €

Disponibile 3 giorni 0.83504±0.0051.6Included110°

24.84 €

Disponibile 3 giorni 0.93504±0.0051.8Included110°

25.18 €

Disponibile 3 giorni 0.150.6504±0.0050.3Included110°

18.81 €

Disponibile 3 giorni 0.251504±0.0050.5Included110°

31.96 €

Disponibile 3 giorni 0.652.6504±0.0051.3Included110°

19.89 €

Disponibile 3 giorni 0.753504±0.0051.5Included110°

22.48 €

Disponibile 3 giorni 0.753506±0.0051.5Included110°

15.94 €

Disponibile 3 giorni 13504±0.0052Included110°

19.87 €

Disponibile 3 giorni 13506±0.0052Included110°

31.96 €

Disponibile 3 giorni 1.13504±0.0052.2Included110°

31.96 €

Disponibile 3 giorni 1.23504±0.0052.4Included110°

32.05 €

Disponibile 3 giorni 1.33.5504±0.0052.6Included110°

32.05 €

Disponibile 3 giorni 1.43.5504±0.0052.8Included110°

19.65 €

Disponibile 3 giorni 1.54604±0.0053Included110°

18.57 €

Disponibile 3 giorni 1.54606±0.0053Included110°

32.05 €

Disponibile 3 giorni 1.64504±0.0053.2Included110°

32.05 €

Disponibile 3 giorni 1.74504±0.0053.4Included110°

32.05 €

Disponibile 3 giorni 1.85504±0.0053.6Included110°

32.05 €

Disponibile 3 giorni 1.95504±0.0053.8Included110°

22.32 €

Disponibile 3 giorni 1.253.5606±0.0052.5Included110°

31.03 €

Disponibile 3 giorni 1.755504±0.0053.5Included110°

20.59 €

Disponibile 3 giorni 26504±0.0054Included2-

21.42 €

Disponibile 3 giorni 26706±0.0054Included110°

19.99 €

Disponibile 3 giorni 26506±0.0054Included2-

39.25 €

Disponibile 3 giorni 2.26506±0.0054.4Included110°

39.25 €

Disponibile 3 giorni 2.36506±0.0054.6Included110°

39.25 €

Disponibile 3 giorni 2.46506±0.0054.8Included110°

23.77 €

Disponibile 3 giorni 2.58806±0.0055Included110°

37.50 €

Disponibile 3 giorni 2.68506±0.0055.2Included110°

39.25 €

Disponibile 3 giorni 2.156506±0.0054.3Included110°

37.50 €

Disponibile 3 giorni 2.758506±0.0055.5Included110°

24.38 €

Disponibile 3 giorni 310906±0.0056Included2-

24.36 €

Disponibile 3 giorni 310506±0.0056Included2-

33.89 €

Disponibile 3 giorni 3.5121008±0.0057Included110°

42.57 €

Disponibile 3 giorni 4131008±0.0058Included2-

34.19 €

Disponibile 3 giorni 413508±0.0058Included2-

51.04 €

Disponibile 3 giorni 4.51410010±0.0059Included110°

54.01 €

Disponibile 3 giorni 51510010±0.00510Included2-

46.68 €

Disponibile 3 giorni 5156010±0.00510Included2-

88.55 €

Disponibile 3 giorni 5.51511012±0.00511Included110°

81.00 €

Disponibile 3 giorni 61511012±0.00512Included2-

148.31 €

Disponibile 3 giorni 71511012±0.0114Included3-

175.76 €

Disponibile 3 giorni 82014016±0.0116Included2-

273.05 €

Disponibile 3 giorni 102515020±0.0120Included2-

Loading...

  1. 1

Specifiche

MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

 
Model Number   Shank Diameter
d
Overall Length
L
Blade Length
Flute Diameter
D
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
MRC-HBEM2S0.1--4500.40.21
0.16-6500.40.21
0.15--4500.60.31
0.2--4500.80.41
0.26-6500.80.41
0.25--45010.51
0.3--4501.20.61
0.36-6501.20.61
0.4--4501.60.81
0.46-6501.60.81
0.5--450211
0.56-650211
0.6--4502.41.21
0.65--4502.61.31
0.7--4502.81.41
0.75--45031.51
0.756-65031.51
0.8--45031.61
0.9--45031.81
1--450321
16-650321
[ ! ]For the shank diameter (d) standards listed in blue, specify both the tip (R) and the shank diameter (d).

Model Number   Shank Diameter
d
Overall Length
L
Blade Length
Flute Diameter
D
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
MRC-HBEM2S1.1--45032.21
1.2--45032.41
1.25--6603.52.51
1.3--4503.52.61
1.4--4503.52.81
1.5--460431
1.56-660431
1.6--45043.21
1.7--45043.41
1.75--45053.51
1.8--45053.61
1.9--45053.81
2--450642
26-670641
2650650641
2.15--65064.31
2.2--65064.41
2.3--65064.61
2.4--65064.81
2.5--680851
2.6--65085.21
2.75--65085.51
3--6901062
36506501062
3.5--81001271
4--81001382
48508501382
4.5--101001491
5--1010015102
51060106015102
5.5--1211015111
6--1211015122
7--1211015143
8--1614020162
10--201502520.02
[ ! ]With the standards for the shank diameter (d) and total length (L) that are listed in blue, specify both the tip (R), the shank diameter, and the total length (L).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Both an overwhelmingly good worked surface accuracy and high durability have been achieved with our own particular tip shape and newly developed MR coating.
A new standard product for Misumi with improvements to everything ranging from the material itself to the grinding process and the coating.
An outstanding surface accuracy is seen, especially when machining heat-treated steel.

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron Number of Flutes(sheet) 2
Coating MRC Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico