• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

XAL Series Carbide Ball End Mill, 2-Flute / Regular Model

XAL Series Carbide Ball End Mill, 2-Flute / Regular Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

The regular flute length type is introduced in the low-price and popular XAL balls

  • XAL
  • General Steel
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAL Series Carbide Ball End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image
Codice componente
XAL-BEM2R0.2
XAL-BEM2R0.3
XAL-BEM2R0.4
XAL-BEM2R0.5
XAL-BEM2R0.5-6
XAL-BEM2R0.6
XAL-BEM2R0.75
XAL-BEM2R1
XAL-BEM2R1-6
XAL-BEM2R1.5
XAL-BEM2R1.5-6
XAL-BEM2R1.25
XAL-BEM2R2
XAL-BEM2R2.5
XAL-BEM2R3
XAL-BEM2R4
XAL-BEM2R5
XAL-BEM2R6
XAL-BEM2R8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure

19.97 €

Disponibile 3 giorni 0.21.5504±0.0050.4Included1

19.44 €

Disponibile 3 giorni 0.31.8504±0.0050.6Included1

17.72 €

Disponibile 3 giorni 0.42.4504±0.0050.8Included1

16.69 €

Disponibile 3 giorni 0.53504±0.0051Included1

18.49 €

Disponibile 3 giorni 0.53506±0.0051Included1

17.08 €

Disponibile 3 giorni 0.63.6504±0.0051.2Included1

13.30 €

Disponibile 3 giorni 0.754.5504±0.0051.5Included1

13.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

16504±0.0052Included1

17.16 €

Disponibile 3 giorni 16506±0.0052Included1

16.51 €

Disponibile 3 giorni 1.58604±0.0053Included1

19.07 €

Disponibile 3 giorni 1.58606±0.0053Included1

17.08 €

Disponibile 3 giorni 1.256504±0.0052.5Included1

16.08 €

Disponibile 3 giorni 212706±0.0054Included1

14.60 €

Disponibile 3 giorni 2.515806±0.0055Included1

19.92 €

Disponibile 3 giorni 318906-0.007 ~ +0.0036Included2

34.53 €

Disponibile 3 giorni 4241008-0.007 ~ +0.0038Included2

40.50 €

Disponibile 3 giorni 53010010-0.007 ~ +0.00310Included2

57.40 €

Disponibile 3 giorni 63611012-0.007 ~ +0.00312Included2

172.12 €

Disponibile 3 giorni 84814016±0.0116Included2

Loading...

  1. 1

Specifiche

XAL Series Carbide Ball End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image
 
Model Number  Shank Diameter
d
Blade Length
Flute Diameter
D
Overall Length
L
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
XAL-BEM2R0.2-41.50.4501
0.3-41.80.6501
0.4-42.40.8501
0.5-431501
0.56631501
0.6-43.61.2501
0.75-44.51.5501
1-462501
16662501
1.25-462.5501
1.5-483601
1.56683601
2-6124701
2.5-6155801
3-6186902
4-82481002
5-1030101002
6-1236121102
8-1648161402
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).

Più Informazioni


The XAL series exhibits stable wear-resistant performance when milling mild steel.
It delivers high cost performance for pre-hardened steel, aluminum, and copper alloys.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Number of Flutes(sheet) 2
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico