Grinding Stone with Shaft, PA Abrasive Particles

Grinding Stone with Shaft, PA Abrasive Particles

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Now offering the standard-size hugely popular grind stone complete with a shaft in a convenient pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPAR4-10
MPAR5-10
MPAR6-12
MPAR8-15
MPAR10-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Grade

1.73 €

10 Disponibile 5 giorni 10041063000T

1.82 €

10 Disponibile 5 giorni 8051060000R

1.75 €

10 Disponibile 5 giorni 8061242000R

1.87 €

10 Disponibile 5 giorni 8081542000R

1.73 €

10 Disponibile 5 giorni 60101542000R

Loading...

  1. 1

Specifiche

Grinding Stone with Shaft, PA Abrasive Particles:Related Image
Model NumberGrinding Wheel Outer Diameter
(mm)
Thickness (T)
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shaft Length
(mm)
Particle Size
(#)
Degree of CouplingMaximum Rotation Speed
(min-1)
MPAR2-626330180T100,000
MPAR3-1031012084,000
MPAR4-10410063,000
MPAR5-10580R60,000
MPAR6-1261242,000
MPAR8-15815
MPAR10-151060

[Specifications]

● Bonding Agent: Vitrified

● Shaft Material: SUM23

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter d(mm) 3 Shaft Length(mm) 30

Supporto tecnico