EGC Grindstone for Flat Surfaces

EGC Grindstone for Flat Surfaces

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Per la smerigliatura da grossolana a fine di metalli non metalli e leghe di metalli duri. [Granulometria (#)] 120

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGC Grindstone for Flat Surfaces:Related Image
Codice componente
EGC150-16-12.7-120-H
EGC180-13-31.75-120-H
EGC205-19-15.88-120-H
EGC205-19-25.4-120-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Operating Peripheral Speed
(m/s)

34.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1501612.7-

43.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1801331.7530

57.99 €

1 Disponibile 5 giorni 2051915.8830

58.96 €

1 Disponibile 5 giorni 2051925.430

Loading...

  1. 1

Specifiche

EGC Grindstone for Flat Surfaces:Related Image

Model NumberOuter DiameterThicknessHole DiameterParticle Size (#)
120
Degree of Coupling
EGC1501612.7H
1801331.75
2051915.88
25.4

Informazioni di base

Shape Flat Type (No. 1) abrasive grain GC Particle Size(#) 120
Grade H

Supporto tecnico