Registrati
Configura

Electroplated Diamond Bar (φ6 Steel Shank)

Codice componente:

Sono stati trovati. 27 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Particle Size

    (#)

    Shape

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Diamond Length/Grindstone Length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Maximum Rotation Speed

    (min-1)

    Point Angle

    Quantità minima d'ordine
    100
    Cylindrical
    6.5
    15
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Cylindrical
    8
    15
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Cylindrical
    10
    10
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Cylindrical
    10
    19
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Cylindrical
    10
    32
    65
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Cylindrical
    18
    26
    60
    30000
    -
    1 pezzi
    100
    Tipo sferico
    8
    8
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Tipo sferico
    10
    10
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Tipo sferico
    16
    16
    60
    35000
    -
    1 pezzi
    100
    Tipo sferico
    20
    20
    60
    30000
    -
    1 pezzi
    100
    Bullet-shaped
    6.5
    15
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Bullet-shaped
    8
    15
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Bullet-shaped
    10
    19
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Sharp Round Point Type
    8
    15
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Sharp Round Point Type
    10
    19
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Sharp Point
    10
    19
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Sharp Point
    6
    15
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Elliptic Model
    6
    13
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Elliptic Model
    10
    16
    60
    65000
    -
    1 pezzi
    100
    Elliptic Model
    12
    25
    60
    50000
    -
    1 pezzi
    100
    Sharp Point
    10
    9
    60
    65000
    90 (Tip Angle)
    1 pezzi
    100
    Sharp Point
    16
    18
    60
    35000
    -
    1 pezzi
    100
    Sharp Point
    6.5
    25
    60
    65000
    10 (Angle)
    1 pezzi
    100
    Tipo piatto
    25
    5
    60
    30000
    -
    1 pezzi
    100
    Ad abaco
    16.5
    6
    60
    35000
    -
    1 pezzi
    100
    Ad abaco
    25
    4
    60
    30000
    -
    1 pezzi
    120
    Sharp Point
    6
    21
    60
    65000
    16 (Tip Angle)
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    12.12 €
    ( 14.42 € )
    5 giorni lavorativi
    13.23 €
    ( 15.74 € )
    5 giorni lavorativi
    17.35 €
    ( 20.65 € )
    5 giorni lavorativi
    13.42 €
    ( 15.97 € )
    5 giorni lavorativi
    21.01 €
    ( 25.00 € )
    5 giorni lavorativi
    35.15 €
    ( 41.83 € )
    5 giorni lavorativi
    20.14 €
    ( 23.97 € )
    5 giorni lavorativi
    32.70 €
    ( 38.91 € )
    5 giorni lavorativi
    23.62 €
    ( 28.11 € )
    5 giorni lavorativi
    40.49 €
    ( 48.18 € )
    5 giorni lavorativi
    15.36 €
    ( 18.28 € )
    5 giorni lavorativi
    15.87 €
    ( 18.89 € )
    5 giorni lavorativi
    25.08 €
    ( 29.85 € )
    5 giorni lavorativi
    21.53 €
    ( 25.62 € )
    5 giorni lavorativi
    12.78 €
    ( 15.21 € )
    5 giorni lavorativi
    24.57 €
    ( 29.24 € )
    5 giorni lavorativi
    22.73 €
    ( 27.05 € )
    5 giorni lavorativi
    41.98 €
    ( 49.96 € )
    5 giorni lavorativi
    13.42 €
    ( 15.97 € )
    5 giorni lavorativi
    34.62 €
    ( 41.20 € )
    5 giorni lavorativi
    15.93 €
    ( 18.96 € )
    5 giorni lavorativi
    23.09 €
    ( 27.48 € )
    5 giorni lavorativi
    21.31 €
    ( 25.36 € )
    5 giorni lavorativi
    48.45 €
    ( 57.66 € )
    5 giorni lavorativi
    23.67 €
    ( 28.17 € )
    5 giorni lavorativi
    36.92 €
    ( 43.93 € )
    5 giorni lavorativi
    38.27 €
    ( 45.54 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Introducing the extremely popular electroplated diamond bar with a φ6 shank

    Specifiche e prezzo

    Specifiche


    Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image

    Model NumberNo.Particle Size (#)ShapeDiamond Part
    Maximum Diameter
    (D)
    Diamond Part
    Thickness
    (T)
    AngleShaft DiameterTotal LengthMaximum Operating
    Rotational Speed
    (rpm)
    Set
    Relevant Standard
    DIA-BUR19A100Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.515-66065,000 
    B8*
    C1010 
    D19 
    E3265 
    F18266030,000 
    DIA-BUR20A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image8-65,000*
    B10 
    C1635,000 
    D2030,000 
    DIA-BUR21A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.51565,000*
    B8 
    C1019 
    D632 
    DIA-BUR22A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image101.2*
    DIA-BUR23A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.522*
    B7 
    C815*
    D1019 
    DIA-BUR24A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 
    DIA-BUR25A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image612 
    B15 
    C830° (tip angle)*
    D102028° (tip angle) 
    DIA-BUR26A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image613- 
    B918 
    C1016 
    D122550,000 
    DIA-BUR27A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image10990° (tip angle)65,000 
    DIA-BUR28A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image1418-35,000 
    B16 
    DIA-BUR29A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.52510° (slope)65,000*
    DIA-BUR30A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image815-*
    DIA-BUR31A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image25530,000 
    DIA-BUR32AElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related ImageElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 820° (edge angle)65,000*
    DIA-BUR33AElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related ImageElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 810- 
    DIA-BUR34A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image16.5635,000 
    B2030,000 
    C257 
    DIA-BUR35AElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 254 
    DIA-BUR36A120 Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image63310° (tip angle)65,000 
    B2812° (tip angle) 
    C2314° (tip angle) 
    D2116° (tip angle) 
    E1720° (tip angle) 
    F101930° (tip angle) 

    Model NumberNo.Particle Size (#)Set Content
    DIA-BUR37S100· For the Above * Symbol, 1 Piece Each of 10 Types / In Dedicated Case