Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | T (mm) | Chuck Size | Height (H) (mm) | Width (W) (mm) | Tip Model | Serration Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.70 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 23 | 23 | C | 1.5 mm x 60° | 4 | 13 | 14 | 27 | M8 | 3 | 51 | Standard | |
58.73 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 27 | 23 | C | 1.5 mm x 60° | 4 | 17 | 14 | 38 | M8 | 3 | 62 | Standard | |
70.37 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 36 | 23 | C | 1.5 mm x 60° | 4 | 26 | 14 | 38 | M8 | 3 | 62 | Nail Height | |
97.43 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 48 | 23 | C | 1.5 mm x 60° | 4 | 38 | 14 | 38 | M8 | 3 | 62 | Nail Height | |
70.05 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 30 | 31 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 18 | 20 | 38 | M10 | 13 | 73 | Standard | |
70.05 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 30 | 31 | C | 1.5 mm x 60° | 5 | 18 | 20 | 43 | M10 | 3 | 73 | Standard | |
110.18 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 30 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 18 | 20 | 38 | M10 | 20 | 73 | Nail Width | |
148.57 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 30 | 60 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 18 | 20 | 38 | M10 | 30 | 73 | Nail Width | |
193.88 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 30 | 80 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 18 | 20 | 38 | M10 | 50 | 73 | Nail Width | |
76.81 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 36 | 31 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 24 | 20 | 38 | M10 | 13 | 73 | Nail Height | |
164.32 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 48 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 36 | 20 | 38 | M10 | 20 | 73 | Nail Width | |
108.57 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 50 | 31 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 38 | 20 | 38 | M10 | 13 | 73 | Nail Height | |
130.65 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 60 | 31 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 48 | 20 | 38 | M10 | 13 | 73 | Nail Height | |
179.45 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 80 | 31 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 68 | 20 | 38 | M10 | 13 | 73 | Nail Height | |
214.27 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 100 | 31 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 88 | 20 | 38 | M10 | 13 | 73 | Nail Height | |
174.71 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 130 | 31 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 118 | 20 | 38 | M10 | 13 | 73 | Nail Height | |
132.12 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 36 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 21 | 25 | 46 | M12 | 20 | 95 | Nail Width | |
193.12 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 36 | 63 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 21 | 25 | 46 | M12 | 33 | 95 | Nail Width | |
224.39 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 36 | 80 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 21 | 25 | 46 | M12 | 50 | 95 | Nail Width | |
89.56 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 37 | 35 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 22 | 25 | 46 | M12 | 15 | 95 | Standard | |
89.56 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 37 | 35 | C | 1.5 mm x 60° | 5 | 22 | 25 | 54 | M12 | 3 | 95 | Standard | |
178.17 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 48 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 33 | 25 | 46 | M12 | 20 | 95 | Nail Width | |
129.40 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 50 | 35 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 35 | 25 | 46 | M12 | 15 | 95 | Nail Height | |
152.17 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 60 | 35 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 45 | 25 | 46 | M12 | 15 | 95 | Nail Height | |
214.87 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 80 | 35 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 65 | 25 | 46 | M12 | 15 | 95 | Nail Height | |
265.04 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 100 | 35 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 85 | 25 | 46 | M12 | 15 | 95 | Nail Height | |
196.23 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 120 | 35 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 105 | 25 | 46 | M12 | 15 | 95 | Nail Height | |
246.97 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 14 | 8 | 150 | 35 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 135 | 25 | 46 | M12 | 15 | 95 | Nail Height | |
127.37 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 42 | 40 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 27 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Standard | |
127.37 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 42 | 40 | C | 1.5 mm x 60° | 5 | 27 | 30 | 60 | M12 | 4 | 110 | Standard | |
228.11 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 42 | 63 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 27 | 30 | 50 | M12 | 33 | 110 | Nail Width | |
212.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 42 | 100 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 27 | 30 | 50 | M12 | 60 | 110 | Nail Width | |
179.03 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 48 | 73 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 33 | 30 | 50 | M12 | 35 | 110 | Nail Width | |
161.16 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 50 | 40 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 35 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Nail Height | |
186.24 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 60 | 40 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 45 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Nail Height | |
250.51 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 80 | 40 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 65 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Nail Height | |
200.67 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 100 | 40 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 85 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Nail Height | |
230.62 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 120 | 40 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 105 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Nail Height | |
280.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 150 | 40 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 135 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Nail Height | |
213.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 48 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 28 | 30 | 60 | M14 | 22 | 129 | Standard | |
213.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | 12 | 48 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 28 | 30 | 60 | M16 | 22 | 129 | Standard | |
213.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 48 | 48 | C | 1.5 mm x 60° | 5 | 28 | 30 | 74 | M14 | 3 | 129 | Standard | |
213.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | 12 | 48 | 48 | C | 1.5 mm x 60° | 5 | 28 | 30 | 74 | M16 | 3 | 129 | Standard | |
267.18 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 60 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 40 | 30 | 60 | M14 | 22 | 129 | Nail Height | |
267.18 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | 12 | 60 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 40 | 30 | 60 | M16 | 22 | 129 | Nail Height | |
212.74 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 80 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 60 | 30 | 60 | M14 | 22 | 129 | Nail Height | |
212.74 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | 12 | 80 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 60 | 30 | 60 | M16 | 22 | 129 | Nail Height | |
253.17 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 100 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 80 | 30 | 60 | M14 | 22 | 129 | Nail Height | |
253.17 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | 12 | 100 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 80 | 30 | 60 | M16 | 22 | 129 | Nail Height | |
284.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 120 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 100 | 30 | 60 | M14 | 22 | 129 | Nail Height | |
284.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | 12 | 120 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 100 | 30 | 60 | M16 | 22 | 129 | Nail Height | |
342.74 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 150 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 130 | 30 | 60 | M14 | 22 | 129 | Nail Height | |
342.74 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | 12 | 150 | 48 | B | 1.5 mm x 60° | 5 | 130 | 30 | 60 | M16 | 22 | 129 | Nail Height | |
257.46 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 22 | 15 | 62 | 62 | A | 1.5 mm x 60° | 8 | 37 | 43 | 85 | M20 | - | 165 | Standard | |
257.46 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 25.5 | 15 | 62 | 62 | A | 1.5 mm x 60° | 5 | 37 | 43 | 85 | M20 | - | 165 | Standard | |
342.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 22 | 15 | 80 | 62 | A | 1.5 mm x 60° | 8 | 55 | 43 | 85 | M20 | - | 165 | Nail Height | |
342.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 25.5 | 15 | 80 | 62 | A | 1.5 mm x 60° | 5 | 55 | 43 | 85 | M20 | - | 165 | Nail Height | |
136.70 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 10 | 42 | 40 | B | 3.0 mm x 60° | 6 | 26 | 30 | 50 | M12 | 17 | 110 | Standard | |
229.01 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18 | 12 | 48 | 48 | B | 3.0 mm x 60° | 6 | 28 | 38 | 59 | M14 | 22 | 129 | Standard | |
284.42 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 22 | 15 | 62 | 62 | A | 3.0 mm x 60° | 9 | 37 | 60 | 66 | M20 | - | 165 | Standard |
Loading...
Model | Chuck Dimension | Height (H) | Width (W) | Tip Type (Selection) | T (Selection) | Type | L | A | B | C | D | E | F | Serration Pitch |
SEN | 4 | 23 | 23 | C | 10 | Standard | 51 | 4 | 13 | 14 | 27 | M8 | 3 | 1.5 mm x 60° |
5 | 27 | 62 | 17 | 38 | 3 | |||||||||
36 | Tall Jaw | 26 | ||||||||||||
48 | 38 | |||||||||||||
6 | 30 | 31 | B C | 12 | Standard | 73 | 5 | 18 | 20 | 38 (Tip B) 43 (Tip C) | M10 | 13 (Tip B) 3 (Tip C) | ||
36 | B | Tall Jaw | 24 | 13 | ||||||||||
50 | 38 | |||||||||||||
60 | 48 | |||||||||||||
80 | 68 | |||||||||||||
100 | 88 | |||||||||||||
130 | 118 | |||||||||||||
30 | 48 | Wide Jaw | 18 | 20 | ||||||||||
60 | 30 | |||||||||||||
80 | 50 | |||||||||||||
48 | 48 | 36 | 20 | |||||||||||
8 | 37 | 35 | B C | 14 | Standard | 95 | 22 | 25 | 46 (Tip B) 54 (Tip C) | M12 | 15 (Tip B) 3 (Tip C) | |||
50 | B | Tall Jaw | 35 | 15 | ||||||||||
60 | 45 | |||||||||||||
80 | 65 | |||||||||||||
100 | 85 | |||||||||||||
120 | 105 | |||||||||||||
150 | 135 | |||||||||||||
36 | 48 | Wide Jaw | 21 | 20 | ||||||||||
63 | 33 | |||||||||||||
80 | 50 | |||||||||||||
48 | 48 | 33 | 20 | |||||||||||
10 | 42 | 40 | B C | 16 | Standard | 110 | 27 | 30 | 50 (Tip B) 60 (Tip C) | 17 (Tip B) 4 (Tip C) | ||||
50 | B | Tall Jaw | 35 | 17 | ||||||||||
60 | 45 | |||||||||||||
80 | 65 | |||||||||||||
100 | 85 | |||||||||||||
120 | 105 | |||||||||||||
150 | 135 | |||||||||||||
42 | 63 | Wide Jaw | 27 | 33 | ||||||||||
100 | 60 | |||||||||||||
48 | 73 | 33 | 35 | |||||||||||
12 | 48 | 48 | B C | 18 21 | Standard | 129 | 5 | 28 | 30 | 60 (Tip B) 74 (Tip C) | M14 (T = 18) M16 (T = 21) | 22 (Tip B) 3 (Tip C) | ||
60 | B | Tall Jaw | 40 | 22 | ||||||||||
80 | 60 | |||||||||||||
100 | 80 | |||||||||||||
120 | 100 | |||||||||||||
150 | 130 | |||||||||||||
15 | 62 | 62 | A | 22 25.5 | Standard | 165 | 8 (T = 22) 5 (T = 25.5) | 37 | 43 | 85 | M20 | - | ||
80 | Tall Jaw | 55 | ||||||||||||
SENT | 10 | 42 | 40 | B | 16 | Standard | 110 | 6 | 26 | 30 | 50 | M12 | 17 | 3.0 mm x 60° |
12 | 48 | 48 | 18 | 129 | 28 | 38 | 59 | M14 | 22 | |||||
15 | 62 | 62 | A | 22 | 165 | 9 | 37 | 60 | 66 | M20 | - | |||
21 | 70 | 63 | 25 | 180 | 45 | 80 |
Quantity per package | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
T(mm)
Chuck Size
Height (H)(mm)
Width (W)(mm)
Tip Model
Serration Pitch(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali