Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SENSC6-32 |
SENSC7-32 |
SENSC9-32 |
SENSC12-54 |
SENSC16-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chuck Size | Height (H) (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.10 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6 | 32 | 38.1 | 12.68 | 7.94 | M8 | 22 | 14 | 3.5 | 20 | 8.5 | 73 | 32 | |
78.78 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 7 | 32 | 44.45 | 12.68 | 7.94 | M10 | 33.5 | 17 | 3.5 | 18 | 11 | 95 | 32 | |
87.02 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 9 | 32 | 53.98 | 19.03 | 12.7 | M12 | 31 | 19 | 3.5 | 18 | 13 | 105 | 32 | |
214.85 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 54 | 63.5 | 19.03 | 12.7 | M12 | 35.5 | 19 | 3.5 | 40.5 | 13 | 125 | 40 | |
273.19 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 16 | 70 | 76.2 | 19.03 | 12.7 | M16 | 42 | 25 | 5.5 | 48 | 17 | 162 | 50 |
Loading...
Model | Chuck Dimension | Height H | Length L | Width W | A | B | C | D | E | F | G | J | K |
SENSC | 6 | 32 | 73 | 32 | 38.1 | 12.68 | 7.94 | M8 | 22 | 14 | 3.5 | 20 | 8.5 |
7 | 95 | 44.45 | M10 | 33.5 | 17 | 18 | 11 | ||||||
9 | 105 | 53.98 | 19.03 | 12.7 | M12 | 31 | 19 | 13 | |||||
12 | 54 | 125 | 40 | 63.5 | 35.5 | 40.5 | |||||||
16 | 70 | 162 | 50 | 76.2 | M16 | 42 | 25 | 5.5 | 48 | 17 |
Quantity per package | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Chuck Size
Height (H)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali