Nut Jaw【3 Pezzi per confezione】

Nut Jaw

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • JTN
  • JTNB
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Gamma di tipi compatibili per i mandrini Kitagawa in tornitura -Che essendo materia prima, la lavorazione è facile e anche se la lama si scontra con il dente durante la lavorazione, il danno è minimo -Materiali: EN 1.1191 Equiv. (Acciaio non temprato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nut Jaw:Related Image
Codice componente
JTN5
JTN6
JTN8
JTN10
JTN12
JTN15
JTN21
JTNB6
JTNB8
JTNB10
JTNB12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chuck Size Suitable Kidagawa Chuck A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Quantity per package W
(mm)

114.94 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5B-20510-14M89.55.515314.5

116.40 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6B-20612-20M10117.518.5317.5

136.97 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8B-20814-25M12128.520.5320.5

152.77 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10B-21016-30M12138.521.5322.5

134.61 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12B-21221-30M1616.2511.527.8329.5

251.38 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 15B-15242243M202916.545.5333.5

327.10 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 21B-2125-60M20261945637.5

121.55 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6B-0612-20M10157.522.5317.5

141.38 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8B-0814-25M12169.525.5320.5

158.98 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10B-1016-30M12169.525.5322.5

227.50 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12B-1218-30M142013.533.5326.5

Loading...

  1. 1

Specifiche

Nut Jaw:Related Image

ModelChuck
Dimension
Width (W)Height (H)ABCDEFSuitable Kitagawa
Chuck
JTN51414.510-14M89.55B-205
617.518.512-20M10117.5B-206
820.520.514-25M12128.5B-208
1022.521.516-3013B-210
12282821-M1616.511.5B-212
1533.545.5242243M202916.5B-15
2137.54525-602619B-21
JTNB617.52212-20M10157B-06
820.52614-25M121610B-08
1022.516-30B-10
1226.533.518-M142013.5B-12
15353925.5-43M2019B-15
1 Pack Unit Pack of 3

Supporto tecnico