Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JBR5 |
JBR6 |
JBR8 |
JBR10 |
JBR12 |
JBR15 |
JBTL100 |
JBTL125 |
JBTL160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chuck Size | Inner Diameter A | Suitable chuck | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Stroke | Maximum Weight | Maximum Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | - | - | 12 | 140 | 60 | 12 | 28 | 9 | 13 | - | - | - | |
206.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | - | - | 12 | 168 | 80 | 12 | 32 | 9 | 16.5 | - | - | - | |
226.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | - | - | 12 | 218 | 115 | 15 | 36 | 9 | 18.5 | - | - | - | |
252.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 12 | 259 | 150 | 17 | 40 | 9 | 18.5 | - | - | - | |
402.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | - | - | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 9 | 24.5 | - | - | - | |
743.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | - | - | 20 | 380 | 230 | 23 | 52 | 16 | 31 | - | - | - | |
500.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 100 | 5, 6, 8 | - | 170 | 26 | 13 | 7 | 19 | 61 | 7.4 | 1500 | 800 | |
526.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 125 | 6, 8, 10 | - | 200 | 26 | 16.3 | 8 | 19 | 61 | 7.4 | 1500 | 700 | |
647.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 160 | 8, 10, 12 | - | 248 | 31 | 18.3 | 8 | 24 | 80 | 8.5 | 1750 | 600 |
Loading...
Model | Chuck Dimension | A | B | C | D | E | F | G |
JBR | 5 | 12 | 140 | 60 | 12 | 28 | 9 | 13 |
6 | 168 | 80 | 32 | 17 | ||||
8 | 218 | 115 | 15 | 36 | 19 | |||
10 | 259 | 150 | 17 | 40 | ||||
12 | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 23 | ||
15 | 20 | 380 | 230 | 23 | 52 | 16 | 31 |
Model | Inner Diameter A | B | C | D | E | F | G | Stroke | Maximum Weight | Maximum Speed | Suitable Chuck |
JBTL | 100 | 170 | 26 | 13 | 7 | 19 | 61 | 7.4 | 1,500 | 800 | 5, 6, 8 |
125 | 200 | 16.3 | 8 | 700 | 6, 8, 10 | ||||||
160 | 248 | 31 | 18.3 | 24 | 80 | 8.5 | 1,750 | 600 | 8, 10, 12 |
Configura
Proprietà di base
Chuck Size
Inner Diameter A
Suitable chuck
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali