Lime con diamanti naturali, design a punta singola

Lime con diamanti naturali, design a punta singola
Disponibile in 3 design con spigoli vivi e attraenti. Tipo a pietra singola.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Economy / Single-stone Natural Diamond Dresser:Related Image

Codice componente
EDIADR-20-10
EDIADR-20-11
EDIADR-20-12
EDIADR-25-10
EDIADR-25-11
EDIADR-25-12
EDIADR-33-10
EDIADR-33-11
EDIADR-33-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carat Equivalent
(clt)
Diameter
(mm)

45.22 €

1 5 giorni 0.3510

59.81 €

1 5 giorni 0.3511

43.67 €

1 5 giorni 0.3512

53.84 €

1 5 giorni 0.510

56.98 €

1 5 giorni 0.511

59.58 €

1 5 giorni 0.512

75.98 €

1 5 giorni 0.7510

85.59 €

1 5 giorni 0.7511

77.67 €

1 5 giorni 0.7512

Loading...

  1. 1

Specifiche

Model NumberCarat
Type
Total LengthShank
Diameter
EDIADR-20-100.3510010
EDIADR-20-1111
EDIADR-20-1212
EDIADR-25-100.510
EDIADR-25-1111
EDIADR-25-1212
EDIADR-33-100.7510
EDIADR-33-1111
EDIADR-33-1212

Informazioni di base

Product Type Ravvivatore al diamante Abrasive material Diamante naturale Overall Length(mm) 100

Supporto tecnico