Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Color | Maximum Rotation Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.19 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 80 | 4 | 14 | Red | 119000 | ||
28.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 120 | 4 | 14 | Yellow | 119000 | ||
18.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 240 | 4 | 14 | Green | 119000 | ||
28.22 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 320 | 4 | 14 | Gray | 119000 | ||
26.10 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 80 | 5 | 15 | Red | 95000 | ||
28.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 120 | 5 | 15 | Yellow | 95000 | ||
18.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 240 | 5 | 15 | Green | 95000 | ||
28.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 80 | 6 | 16 | Red | 79000 | ||
29.22 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 120 | 6 | 16 | Yellow | 79000 | ||
18.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 240 | 6 | 16 | Green | 79000 | ||
28.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 320 | 6 | 16 | Gray | 79000 | ||
19.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 240 | 8 | 19 | Green | 59000 | ||
29.31 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 320 | 8 | 19 | Gray | 59000 | ||
30.18 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 80 | 10 | 20 | Red | 47000 | ||
28.99 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 120 | 10 | 20 | Yellow | 47000 | ||
20.74 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 240 | 10 | 20 | Green | 47000 | ||
30.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 320 | 10 | 20 | Gray | 47000 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft Length (mm) | Particle Size (#) | Color | Maximum Rotation Speed (rpm) | Unit Price per Piece |
EGWAA-4-14-80 | 4 | 14 | 3 | 30 | 80 | Red | 119,000 | 41.4 |
EGWAA-4-14-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-4-14-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-4-14-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-5-15-80 | 5 | 15 | 80 | Red | 95,000 | 41.4 | ||
EGWAA-5-15-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-5-15-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-5-15-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-6-16-80 | 6 | 16 | 80 | Red | 79,000 | 41.4 | ||
EGWAA-6-16-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-6-16-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-6-16-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-8-19-80 | 8 | 19 | 80 | Red | 59,000 | 41.4 | ||
EGWAA-8-19-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-8-19-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-8-19-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-10-20-80 | 10 | 20 | 80 | Red | 47,000 | 41.4 | ||
EGWAA-10-20-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-10-20-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-10-20-320 | 320 | Gray | 41.4 |
Type | Rubber grinding stone | Shaft Diameter d(mm) | 3 | Shaft Length ℓ(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(Pcs) | 50 | Abrasive Grain | WA | Shaft Material | A3 |
Binder | Synthetic Rubber | Shape | Cylindrical |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter D(mm)
Thickness T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali