Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EGSBA-3-7 |
EGSBA-4-8 |
EGSBA-5-9 |
EGSBA-6-10 |
EGSBB-3-7 |
EGSBB-4-8 |
EGSBB-5-9 |
EGSBB-6-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Major Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 3 | 7 | A | ||
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 4 | 8 | A | ||
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 5 | 9 | A | ||
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | 10 | A | ||
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 3 | 7 | B | ||
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 4 | 8 | B | ||
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 5 | 9 | B | ||
23.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6 | 10 | B |
Loading...
Model Number | Shape | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) |
EGSBA-3-7 | A | 3 | 7 |
EGSBA-4-8 | 4 | 8 | |
EGSBA-5-9 | 5 | 9 | |
EGSBA-6-10 | 6 | 10 | |
EGSBB-3-7 | B | 3 | 7 |
EGSBB-4-8 | 4 | 8 | |
EGSBB-5-9 | 5 | 9 | |
EGSBB-6-10 | 6 | 10 |
Use | Lucidatura | Material | Feltro | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Rotation Speed (MAX min-1) | 30,000 | Hardness H: Hard S: Soft | S | Quantity/Pack(Pieces) | 20 |
Total Length L(mm) | 46 |
Configura
Proprietà di base
Major Diameter(mm)
Thickness(mm)
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali