Felt Buff: Semi-hard (Economy Type)【20 Pezzi per confezione】

Felt Buff: Semi-hard (Economy Type)
Can be used for a wide range of applications from rough to regular finishes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Felt Buff: Semi-hard (Economy Type):Related Image
Felt Buff: Semi-hard (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Material: Felt
● Hardness (H: Hard S: Soft): H
● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 45 (mm)
Codice componente
EFBA-4-8
EFBA-5-9
EFBA-6-10
EFBA-8-10
EFBA-10-14
EFBA-12-20
EFBA-20-20
EFBB-6-10
EFBB-8-10
EFBB-10-13
EFBC-4-10
EFBC-5-12
EFBC-6-16
EFBC-8-17
EFBC-10-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Total Length L
(mm)

30.00 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 48A30,00045

30.00 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 59A30,00045

30.00 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 610A30,00045

33.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 810A30,00045

35.83 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1014A30,00046

36.51 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1220A30,00047

41.67 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2020A15,00047

29.17 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 610B30,00046

32.50 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 810B30,00046

33.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1013B30,00047

28.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 410C30,00046

28.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 512C30,00046

28.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 616C30,00048

31.67 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 817C30,00049

34.17 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1014C30,00046

Loading...

  1. 1

Specifiche

1 Pack Unit  20 Piece Packed
Model NumberShapeOuter Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
EFBA-4-8A48
EFBA-5-959
EFBA-6-10610
EFBA-8-108
EFBA-10-141014
EFBA-12-201220
EFBA-20-2020
EFBB-4-8B48
EFBB-5-959
EFBB-6-10610
EFBB-8-108
EFBB-10-131013
EFBC-4-10C410
EFBC-5-12512
EFBC-6-16616
EFBC-8-17817
EFBC-10-141014

Informazioni di base

Use Lucidatura Material Feltro Shaft Diameter(mm) 3
Hardness H: Hard S: Soft H Quantity/Pack(Pieces) 20

Supporto tecnico