• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image
Codice componente
XAL-EM2LB0.2-1
XAL-EM2LB0.2-1.5
XAL-EM2LB0.3-1
XAL-EM2LB0.3-2
XAL-EM2LB0.3-3
XAL-EM2LB0.3-4
XAL-EM2LB0.3-5
XAL-EM2LB0.4-2
XAL-EM2LB0.4-3
XAL-EM2LB0.4-4
XAL-EM2LB0.4-5
XAL-EM2LB0.4-6
XAL-EM2LB0.5-2
XAL-EM2LB0.5-4
XAL-EM2LB0.5-4-6
XAL-EM2LB0.5-6
XAL-EM2LB0.5-8
XAL-EM2LB0.5-10
XAL-EM2LB0.5-12
XAL-EM2LB0.5-15
XAL-EM2LB0.6-2
XAL-EM2LB0.6-4
XAL-EM2LB0.6-6
XAL-EM2LB0.6-8
XAL-EM2LB0.6-10
XAL-EM2LB0.6-12
XAL-EM2LB0.6-15
XAL-EM2LB0.7-2
XAL-EM2LB0.7-4
XAL-EM2LB0.7-6
XAL-EM2LB0.7-8
XAL-EM2LB0.8-4
XAL-EM2LB0.8-6
XAL-EM2LB0.8-8
XAL-EM2LB0.8-10
XAL-EM2LB0.8-12
XAL-EM2LB0.9-6
XAL-EM2LB0.9-8
XAL-EM2LB1-4
XAL-EM2LB1-6
XAL-EM2LB1-6-6
XAL-EM2LB1-8
XAL-EM2LB1-10
XAL-EM2LB1-12
XAL-EM2LB1-14
XAL-EM2LB1-16
XAL-EM2LB1-20
XAL-EM2LB1-25
XAL-EM2LB1-30
XAL-EM2LB1.2-6
XAL-EM2LB1.2-8
XAL-EM2LB1.2-10
XAL-EM2LB1.2-12
XAL-EM2LB1.2-16
XAL-EM2LB1.5-6
XAL-EM2LB1.5-8
XAL-EM2LB1.5-10
XAL-EM2LB1.5-12
XAL-EM2LB1.5-14
XAL-EM2LB1.5-16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)
Length Under Neck (θ)

19.40 €

Disponibile 3 giorni 0.20.34501With Lead0 ~ -0.0210.181.051.11.221.3710°

22.13 €

Disponibile 3 giorni 0.20.34501.5With Lead0 ~ -0.0210.181.571.651.832.0610°

17.37 €

Disponibile 3 giorni 0.30.454501With Lead0 ~ -0.0210.281.051.11.221.3710°

19.56 €

Disponibile 3 giorni 0.30.454502With Lead0 ~ -0.0210.282.092.22.442.7510°

20.28 €

Disponibile 3 giorni 0.30.454503With Lead0 ~ -0.0210.283.143.33.664.1210°

22.81 €

Disponibile 3 giorni 0.30.454504With Lead0 ~ -0.0210.284.194.44.885.4910°

22.81 €

Disponibile 3 giorni 0.30.454505With Lead0 ~ -0.0210.285.245.496.16.8710°

13.32 €

Disponibile 3 giorni 0.40.64502With Lead0 ~ -0.0210.372.092.22.442.7510°

13.32 €

Disponibile 3 giorni 0.40.64503With Lead0 ~ -0.0210.373.143.33.664.1210°

13.32 €

Disponibile 3 giorni 0.40.64504With Lead0 ~ -0.0210.374.194.44.885.4910°

13.60 €

Disponibile 3 giorni 0.40.64505With Lead0 ~ -0.0210.375.245.496.16.8710°

15.83 €

Disponibile 3 giorni 0.40.64506With Lead0 ~ -0.0210.376.286.597.328.2410°

11.80 €

Disponibile 3 giorni 0.50.74502With Lead0 ~ -0.0210.462.092.22.442.7510°

11.80 €

Disponibile 3 giorni 0.50.74504With Lead0 ~ -0.0210.464.194.44.885.4910°

27.69 €

Disponibile 3 giorni 0.50.76504With Lead0 ~ -0.0210.464.134.264.564.9115°

11.80 €

Disponibile 3 giorni 0.50.74506With Lead0 ~ -0.0210.466.286.597.328.2410°

15.64 €

Disponibile 3 giorni 0.50.74508With Lead0 ~ -0.0210.468.388.799.7610.9810°

15.73 €

Disponibile 3 giorni 0.50.745010With Lead0 ~ -0.0210.4610.4710.9912.2113.7310°

17.69 €

Disponibile 3 giorni 0.50.745012With Lead0 ~ -0.0210.4612.5713.1914.6516.4810°

21.20 €

Disponibile 3 giorni 0.50.745015With Lead0 ~ -0.0210.4615.7116.4818.3120.610°

12.28 €

Disponibile 3 giorni 0.60.94502With Lead0 ~ -0.0210.562.092.22.442.7510°

12.28 €

Disponibile 3 giorni 0.60.94504With Lead0 ~ -0.0210.564.194.44.885.4910°

12.28 €

Disponibile 3 giorni 0.60.94506With Lead0 ~ -0.0210.566.286.597.328.2410°

16.54 €

Disponibile 3 giorni 0.60.94508With Lead0 ~ -0.0210.568.388.799.7610.9810°

17.63 €

Disponibile 3 giorni 0.60.945010With Lead0 ~ -0.0210.5610.4710.9912.2113.7310°

22.53 €

Disponibile 3 giorni 0.60.945012With Lead0 ~ -0.0210.5612.5713.1914.6516.4810°

24.96 €

Disponibile 3 giorni 0.60.945015With Lead0 ~ -0.0210.5615.7116.4818.3120.610°

12.36 €

Disponibile 3 giorni 0.71.054502With Lead0 ~ -0.0210.662.092.22.442.7510°

12.36 €

Disponibile 3 giorni 0.71.054504With Lead0 ~ -0.0210.664.194.44.885.4910°

12.36 €

Disponibile 3 giorni 0.71.054506With Lead0 ~ -0.0210.666.286.597.328.2410°

15.33 €

Disponibile 3 giorni 0.71.054508With Lead0 ~ -0.0210.668.388.799.7610.9810°

12.71 €

Disponibile 3 giorni 0.81.24504With Lead0 ~ -0.0210.764.194.44.885.4910°

12.71 €

Disponibile 3 giorni 0.81.24506With Lead0 ~ -0.0210.766.286.597.328.2410°

12.71 €

Disponibile 3 giorni 0.81.24508With Lead0 ~ -0.0210.768.388.799.7610.9810°

16.50 €

Disponibile 3 giorni 0.81.245010With Lead0 ~ -0.0210.7610.4710.9912.2113.7310°

17.94 €

Disponibile 3 giorni 0.81.245012With Lead0 ~ -0.0210.7612.5713.1914.6516.4810°

12.82 €

Disponibile 3 giorni 0.91.354506With Lead0 ~ -0.0210.856.286.597.328.2410°

12.82 €

Disponibile 3 giorni 0.91.354508With Lead0 ~ -0.0210.858.388.799.7610.9810°

12.26 €

Disponibile 3 giorni 11.54504With Lead0 ~ -0.0210.954.194.44.885.4910°

12.10 €

Disponibile 3 giorni 11.54506With Lead0 ~ -0.0210.956.286.597.328.2410°

24.62 €

Disponibile 3 giorni 11.56506With Lead0 ~ -0.0210.956.196.396.847.3615°

12.26 €

Disponibile 3 giorni 11.54508With Lead0 ~ -0.0210.958.388.799.7610.9810°

12.70 €

Disponibile 3 giorni 11.545010With Lead0 ~ -0.0210.9510.4710.9912.2113.7310°

12.70 €

Disponibile 3 giorni 11.545012With Lead0 ~ -0.0210.9512.5713.1914.6516.4810°

12.66 €

Disponibile 3 giorni 11.545014With Lead0 ~ -0.0210.9514.6615.3917.0919.2210°

17.81 €

Disponibile 3 giorni 11.545016With Lead0 ~ -0.0210.9516.7517.5819.5321.9710°

17.84 €

Disponibile 3 giorni 11.547020With Lead0 ~ -0.0210.9520.9421.9824.4127.4610°

16.94 €

Disponibile 3 giorni 11.547025With Lead0 ~ -0.0210.9526.1827.4730.51Without Interference10°

19.33 €

Disponibile 3 giorni 11.547030With Lead0 ~ -0.0210.9531.4132.9736.62Without Interference10°

13.05 €

Disponibile 3 giorni 1.21.84506With Lead0 ~ -0.0211.156.286.597.328.2410°

13.05 €

Disponibile 3 giorni 1.21.84508With Lead0 ~ -0.0211.158.388.799.7610.9810°

13.05 €

Disponibile 3 giorni 1.21.845010With Lead0 ~ -0.0211.1510.4710.9912.2113.7310°

13.05 €

Disponibile 3 giorni 1.21.845012With Lead0 ~ -0.0211.1512.5713.1914.6516.4810°

15.97 €

Disponibile 3 giorni 1.21.845016With Lead0 ~ -0.0211.1516.7517.5819.5321.9710°

13.05 €

Disponibile 3 giorni 1.52.34506With Lead0 ~ -0.0211.456.286.597.328.2410°

13.05 €

Disponibile 3 giorni 1.52.34508With Lead0 ~ -0.0211.458.388.799.7610.9810°

13.05 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345010With Lead0 ~ -0.0211.4510.4710.9912.2113.7310°

13.26 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345012With Lead0 ~ -0.0211.4512.5713.1914.6516.4810°

13.50 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345014With Lead0 ~ -0.0211.4514.6615.3917.0919.2210°

14.25 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345016With Lead0 ~ -0.0211.4516.7517.5819.5321.9710°

Loading...

Specifiche

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
0.10.3-4No Standards0.20.0855010°0.310.330.370.411
0.5No Standards0.520.550.610.69
1No Standards1.051.11.221.37
0.20.5-4No Standards0.30.185010°0.520.550.610.691
11.051.11.221.37
1.51.571.651.832.06
2No Standards2.092.22.442.75
2.5No Standards2.622.753.053.43
3No Standards3.143.33.664.12
3.5No Standards3.663.854.274.81
4No Standards4.194.44.885.49
0.31-40.450.285010°1.051.11.221.371
1.5No Standards1.571.651.832.06
22.092.22.442.75
2.5No Standards2.622.753.053.43
33.143.33.664.12
44.194.44.885.49
55.245.496.16.87
6No Standards6.286.597.328.24
9No Standards9.429.8910.9812.36
0.41-4No Standards0.60.375010°1.051.11.221.371
22.092.22.442.75
266No Standards15°2.062.132.282.45
3-410°3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
55.245.496.16.87
66.286.597.328.24
7No Standards7.337.698.549.61
8No Standards8.388.799.7610.98
9No Standards9.429.8910.9812.36
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
0.51-4No Standards0.70.465010°1.051.11.221.371
22.092.22.442.75
3No Standards3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
46615°4.134.264.564.91
5-4No Standards10°5.245.496.16.87
66.286.597.328.24
7No Standards7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
9No Standards9.429.8910.9812.36
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1515.7116.4818.3120.6
0.62-40.90.565010°2.092.22.442.751
3No Standards3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
466No Standards15°4.134.264.564.91
6-410°6.286.597.328.24
7No Standards7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1515.7116.4818.3120.6
18No Standards7018.8519.7821.9724.71
0.72-41.050.665010°2.092.22.442.751
44.194.44.885.49
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
0.84-41.20.765010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.5321.97
20No Standards7020.9421.9824.4127.46
24No Standards25.1326.3829.29Without Interference
0.94-4No Standards1.350.855010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
15No Standards15.7116.4818.3120.6
13-4No Standards1.50.955010°3.143.33.664.121
44.194.44.885.49
5No Standards5.245.496.16.87
66.286.597.328.24
66615°6.196.396.847.36
7-4No Standards10°7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
9No Standards9.429.8910.9812.36
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
18No Standards7018.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.4127.46
22No Standards23.0424.1826.85Without Interference
2526.1827.4730.51Without Interference
3031.4132.9736.62Without Interference
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
1.26-41.81.155010°6.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1616.7517.5819.5321.97
1.46-4No Standards2.11.355010°6.286.597.328.241
8No Standards8.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.5321.97
1.54-4No Standards2.31.455010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
187018.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.41Without Interference
25No Standards26.1827.4730.51Without Interference
30No Standards31.4132.97Without InterferenceWithout Interference
35No Standards10036.6538.46Without InterferenceWithout Interference
40No Standards41.8843.96Without InterferenceWithout Interference
45No Standards47.1249.45Without InterferenceWithout Interference
1.66-4No Standards2.41.555010°6.286.597.328.241
8No Standards8.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.5321.97
18No Standards7018.8519.7821.97Without Interference
20No Standards20.9421.9824.41Without Interference
26No Standards27.2228.5731.73Without Interference
1.86-4No Standards2.71.755010°6.286.597.328.241
8No Standards8.388.799.7610.98
10No Standards10.4710.9912.2113.73
12No Standards12.5713.1914.6516.48
14No Standards14.6615.3917.0919.22
16No Standards16.7517.5819.53Without Interference
18No Standards7018.8519.7821.97Without Interference
20No Standards20.9421.9824.41Without Interference
25No Standards26.1827.4730.51Without Interference
26-431.955010°6.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
106615°10.3110.6511.412.27
12-410°12.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.53Without Interference
187018.8519.7821.97Without Interference
2020.9421.9824.41Without Interference
2526.1827.47Without InterferenceWithout Interference
3031.4132.97Without InterferenceWithout Interference
35No Standards10036.6538.46Without InterferenceWithout Interference
40No Standards41.8843.96Without InterferenceWithout Interference
50No Standards52.3554.95Without InterferenceWithout Interference
60No Standards62.83Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
XAL-PEM2LB (Sharp Edge) / XAL-EM2LB (Standard)
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
StandardSharp EdgeBlade Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
30'
2.58-43.82.45010°8.388.799.7610.981
10No Standards10.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.65Without Interference
14No Standards14.6615.3917.09Without Interference
1616.7517.5819.53Without Interference
18No Standards7018.8519.78Without InterferenceWithout Interference
2020.9421.98Without InterferenceWithout Interference
2526.1827.47Without InterferenceWithout Interference
3031.4132.97Without InterferenceWithout Interference
40No Standards10041.88Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
50No Standards52.35Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
38-64.52.95010°8.388.799.7610.981
10No Standards10.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
14No Standards7014.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
18No Standards18.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.4127.46
2526.1827.4730.51Without Interference
3031.4132.9736.62Without Interference
4010041.8843.96Without InterferenceWithout Interference
45No Standards47.1249.45Without InterferenceWithout Interference
50No Standards52.3554.95Without InterferenceWithout Interference
412-663.85010°12.5713.1914.6516.481
1616.7517.5819.53Without Interference
207020.9421.9824.41Without Interference
25No Standards26.1827.47Without InterferenceWithout Interference
3031.4132.97Without InterferenceWithout Interference
35No Standards10036.6538.46Without InterferenceWithout Interference
4041.8843.96Without InterferenceWithout Interference
45No Standards47.1249.45Without InterferenceWithout Interference
50No Standards52.3554.95Without InterferenceWithout Interference
516-67.54.87010°16.7517.58Without InterferenceWithout Interference1
20No Standards20.9421.98Without InterferenceWithout Interference
2526.1827.47Without InterferenceWithout Interference
30No Standards31.41Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
3510036.65Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
40No Standards41.88Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
5052.35Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
620-695.870-Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference2
30Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
40100Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
50Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
60Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference
[ ! ]>For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a blade diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Più Informazioni


The ideal length under neck can be selected for workpiece machining in deep areas.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. It cannot be used with conduction model tool setters.

XAL Coated Carbide Long Neck Square End Mill, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image
[ ! ]The actual effective length is a guideline. Confirm the actual measurement if concerned about interference with the workpiece.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resin Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico