Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XAL-HEM4R1 |
XAL-HEM4R1.5 |
XAL-HEM4R2 |
XAL-HEM4R2.5 |
XAL-HEM4R3 |
XAL-HEM4R3.5 |
XAL-HEM4R4 |
XAL-HEM4R4.5 |
XAL-HEM4R5 |
XAL-HEM4R6 |
XAL-HEM4R8 |
XAL-HEM4R10 |
XAL-HEM4R12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 4 | 45 | 1 | |
26.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 1 | |
23.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 8 | 4 | 45 | 1 | |
23.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 1 | |
23.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 12 | 6 | 50 | 1 | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 1 | |
25.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 16 | 6 | 55 | 1 | |
37.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 18 | 6 | 55 | 1 | |
27.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 20 | 6 | 60 | 1 | |
28.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 24 | 6 | 65 | 2 | |
52.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 32 | 8 | 90 | 2 | |
60.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | |
93.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 48 | 12 | 105 | 2 |
Loading...
Model Number | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Flute Diameter D | |||||
XAL-HEM4R | 1 | 4 | 45 | 4 | 1 |
1.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | |
2 | 8 | 45 | 4 | 1 | |
2.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | |
3 | 12 | 50 | 6 | 1 | |
3.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 16 | 55 | 6 | 1 | |
4.5 | 18 | 55 | 6 | 1 | |
5 | 20 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 24 | 65 | 6 | 2 | |
8 | 32 | 90 | 8 | 2 | |
10 | 40 | 100 | 10 | 2 | |
12 | 48 | 105 | 12 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali