Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XAL-HEM4L1 |
XAL-HEM4L1.5 |
XAL-HEM4L2 |
XAL-HEM4L2.5 |
XAL-HEM4L3 |
XAL-HEM4L3.5 |
XAL-HEM4L4 |
XAL-HEM4L5 |
XAL-HEM4L6 |
XAL-HEM4L8 |
XAL-HEM4L10 |
XAL-HEM4L12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 5 | 4 | 45 | 1 | |
35.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 7.5 | 4 | 45 | 1 | |
29.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 4 | 50 | 1 | |
29.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 1 | |
35.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 15 | 6 | 55 | 1 | |
47.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 17.5 | 6 | 60 | 1 | |
39.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 20 | 6 | 60 | 1 | |
44.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 25 | 6 | 65 | 1 | |
44.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 30 | 6 | 75 | 2 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 40 | 8 | 90 | 2 | |
104.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 100 | 2 | |
158.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 60 | 12 | 105 | 2 |
Loading...
Model Number | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Flute Diameter D | |||||
XAL-HEM4L | 1 | 5 | 45 | 4 | 1 |
1.5 | 7.5 | 45 | 4 | 1 | |
2 | 10 | 50 | 4 | 1 | |
2.5 | 12.5 | 50 | 4 | 1 | |
3 | 15 | 55 | 6 | 1 | |
3.5 | 17.5 | 60 | 6 | 1 | |
4 | 20 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 25 | 65 | 6 | 1 | |
6 | 30 | 75 | 6 | 2 | |
8 | 40 | 90 | 8 | 2 | |
10 | 50 | 100 | 10 | 2 | |
12 | 60 | 105 | 12 | 2 | |
16 | 65 | 135 | 16 | 2 | |
20 | 75 | 150 | 20 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali