TiN-Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiN-Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image
Codice componente
G-CSHM10
G-CSHM15
G-CSHM20
G-CSHM25
G-CSHM30
G-CSHM35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range Tolerance of Shank Diameter

26.33 €

1 5 giorni 106454 – 90 ~ -0.03

36.47 €

1 5 giorni 158556 ~ 140 – -0.036

42.98 €

1 5 giorni 2010658 ~ 180 – -0.036

65.86 €

1 5 giorni 25127810 ~ 230 – -0.043

91.41 €

1 5 giorni 30128712 ~ 280 – -0.043

139.42 €

1 5 giorni 351610614 ~ 330 – -0.043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Use Smussatura foro Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiN Diameter Tolerance 0 – +0.3

Supporto tecnico