Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G-CTDA1 |
G-CTDA1.5 |
G-CTDA2 |
G-CTDA2.5 |
G-CTDA3 |
G-CTDA4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Groove Length ℓ | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 € | 1 | 5 giorni | 1 | 4 | 35 | 1.3 – 1.7 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
10.00 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 5 | 40 | 2.0 – 2,6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
10.79 € | 1 | 5 giorni | 2 | 6 | 45 | 2.5 – 3.1 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
12.86 € | 1 | 5 giorni | 2.5 | 8 | 50 | 3.1 – 3.8 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | ||
12.22 € | 1 | 5 giorni | 3 | 8 | 50 | 3.9 – 4.6 | 0 – -0.12 | 0 – -0.015 | ||
20.16 € | 1 | 5 giorni | 4 | 10 | 55 | 5.0 – 5.9 | 0 – -0.12 | 0 – -0.015 |
Loading...
Use | Centraggio (Posizionamento) | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiN | Corners(°) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali