Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.79 € | 1 | 5 giorni | 1 | 6 | 26 | 1 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
19.59 € | 1 | 5 giorni | 1.2 | 8 | 30 | 1.2 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
22.43 € | 1 | 5 giorni | 1.4 | 9 | 32 | 1.4 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
18.11 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 9 | 32 | 1.5 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
18.08 € | 1 | 5 giorni | 1.6 | 10 | 34 | 1.6 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
14.16 € | 1 | 5 giorni | 1.7 | 10 | 34 | 1.7 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
20.86 € | 1 | 5 giorni | 1.8 | 11 | 36 | 1.8 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
22.49 € | 1 | 5 giorni | 1.9 | 11 | 36 | 1.9 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
13.51 € | 1 | 5 giorni | 2 | 12 | 38 | 2 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
18.77 € | 1 | 5 giorni | 2.2 | 13 | 40 | 2.2 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
26.58 € | 1 | 5 giorni | 2.4 | 14 | 43 | 2.4 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
12.77 € | 1 | 5 giorni | 2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
21.29 € | 1 | 5 giorni | 2.6 | 14 | 43 | 2.6 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
19.31 € | 1 | 5 giorni | 2.7 | 16 | 46 | 2.7 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
24.51 € | 1 | 5 giorni | 2.8 | 16 | 46 | 2.8 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
23.72 € | 1 | 5 giorni | 3 | 16 | 46 | 3 | 0-0.010 | 0-0.010 | ||
34.09 € | 1 | 5 giorni | 3.1 | 18 | 49 | 3.1 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
24.92 € | 1 | 5 giorni | 3.2 | 18 | 49 | 3.2 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
28.08 € | 1 | 5 giorni | 3.3 | 18 | 49 | 3.3 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
33.40 € | 1 | 5 giorni | 3.4 | 20 | 52 | 3.4 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
31.73 € | 1 | 5 giorni | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
38.78 € | 1 | 5 giorni | 3.9 | 22 | 55 | 3.9 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
36.65 € | 1 | 5 giorni | 4 | 22 | 55 | 4 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
29.82 € | 1 | 5 giorni | 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
38.66 € | 1 | 5 giorni | 4.3 | 24 | 58 | 4.3 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
35.34 € | 1 | 5 giorni | 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
29.45 € | 1 | 5 giorni | 5 | 26 | 62 | 5 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
46.93 € | 1 | 5 giorni | 5.1 | 26 | 62 | 5.1 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
48.73 € | 1 | 5 giorni | 5.2 | 26 | 62 | 5.2 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
51.29 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
56.07 € | 1 | 5 giorni | 6 | 28 | 66 | 6 | 0-0.012 | 0-0.012 | ||
62.06 € | 1 | 5 giorni | 6.8 | 34 | 74 | 6.8 | 0-0.015 | 0-0.015 | ||
84.29 € | 1 | 5 giorni | 8 | 37 | 79 | 8 | 0-0.015 | 0-0.015 | ||
89.93 € | 1 | 5 giorni | 8.5 | 37 | 79 | 8.5 | 0-0.015 | 0-0.015 | ||
125.29 € | 1 | 5 giorni | 10.5 | 43 | 89 | 10.5 | 0-0.018 | 0-0.018 |
Loading...
Model Number | Blade Length (mm) | Overall Length L | |
Diameter D | |||
C-ALSDBC | 1 | 6 | 26 |
1.2 | 8 | 30 | |
1.4 | 9 | 32 | |
1.5 | 9 | 32 | |
1.6 | 10 | 34 | |
1.7 | 10 | 34 | |
1.8 | 11 | 36 | |
1.9 | 11 | 36 | |
2 | 12 | 38 | |
2.2 | 13 | 40 | |
2.4 | 14 | 43 | |
2.5 | 14 | 43 | |
2.6 | 14 | 43 | |
2.7 | 16 | 46 | |
2.8 | 16 | 46 | |
3 | 16 | 46 | |
3.1 | 18 | 49 | |
3.2 | 18 | 49 | |
C-ALSDBC | 3.3 | 18 | 49 |
3.4 | 20 | 52 | |
3.5 | 20 | 52 | |
3.9 | 22 | 55 | |
4 | 22 | 55 | |
4.2 | 22 | 55 | |
4.3 | 24 | 58 | |
4.5 | 24 | 58 | |
5 | 26 | 62 | |
5.1 | 26 | 62 | |
5.2 | 26 | 62 | |
5.5 | 28 | 66 | |
6 | 28 | 66 | |
6.8 | 34 | 74 | |
8 | 37 | 79 | |
8.5 | 37 | 79 | |
10.5 | 43 | 89 |
work material | Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali