Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPHRC-2 |
SPHRC-3 |
SPHRC-4 |
SPHRC-5 |
SPHRC-6 |
SPHRC-8 |
SPHRC-10 |
SPHRC-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Tolerance of Shank Diameter | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Length Under Neck ℓ1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 1 | 5 giorni | 2 | 25 | 0 ~ 0.010 | 2 | 0 ~ 0.01 | 4 | 50 | 25 | ||
33.63 € | 1 | 5 giorni | 3 | 31 | 0 ~ 0.010 | 3 | 0 ~ 0.01 | 6 | 58 | 31 | ||
34.67 € | 1 | 5 giorni | 4 | 38 | 0 ~ 0.012 | 4 | 0 ~ -0,05 | 6 | 76 | 43 | ||
36.81 € | 1 | 5 giorni | 5 | 44 | 0 ~ 0.012 | 5 | 0 ~ -0,05 | 6 | 87 | 50.5 | ||
36.81 € | 1 | 5 giorni | 6 | 47 | 0 ~ 0.012 | 6 | 0 ~ -0,05 | 6 | 93 | 56 | ||
44.67 € | 1 | 5 giorni | 8 | 58 | 0 ~ 0.015 | 8 | 0 ~ -0,08 | 6 | 115 | 70 | ||
46.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 66 | 0 ~ 0.018 | 10 | 0 ~ -0,08 | 6 | 133 | 83 | ||
64.64 € | 1 | 5 giorni | 12 | 76 | 0 ~ 0.018 | 12 | 0 ~ -0,08 | 6 | 152 | 90 |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Length Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes |
SPHRC-2 | 2 | 8.3 | 25 | 25 | 49 | 2 | 4 |
SPHRC-3 | 3 | 10.3 | 31 | 31 | 57 | 3 | 6 |
SPHRC-4 | 4 | 12.7 | 38 | 43 | 76 | 4 | 6 |
SPHRC-5 | 5 | 14.7 | 44 | 50.5 | 87 | 5 | 6 |
SPHRC-6 | 6 | 17.7 | 47 | 56 | 93 | 6 | 6 |
SPHRC-8 | 8 | 19.3 | 58 | 70 | 115 | 8 | 6 |
SPHRC-10 | 10 | 22.0 | 66 | 83 | 133 | 10 | 6 |
SPHRC-12 | 12 | 25.3 | 76 | 90 | 152 | 12 | 6 |
Shank type | Straight Shank | Work Material | General Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Tolerance of Shank Diameter
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali