Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-CS3M-6SET
Codice componente
|
---|
G-CS3M-6SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
97.96 € | 1 | 5 giorni |
Loading...
Set Size Diameter D | Chamfering Hole Diameter Range | Overall Length L | Shank Diameter d |
6.3 | 1.3 ~ 6.3 | 45 | 5 |
8.3 | 1.8 ~ 8.3 | 50 | 6 |
10.4 | 2.2 ~ 10.4 | 50 | 6 |
12.4 | 2.5 ~ 12.4 | 56 | 8 |
16.5 | 2.8 ~ 16.5 | 60 | 10 |
20.5 | 3.0 ~ 20.5 | 63 | 10 |
Use | Smussatura foro | Outer Diameter (D)(mm) | 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Single Blade / Double Blade | Single Blade | Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel |
Coating Presence | Included | Coating Type | TiN | Shank Diameter (d) | 5/6/6/8/10/10 |
Tip Diameter D | 1.5/2/2.5/2.8/3.2/3.5 | Overall Length L | 45/50/50/56/60/63 | Chamfering Hole Diameter Range | 1.3 – 20.5 |
Diameter Tolerance | h9 | Tolerance of Shank Diameter | f11 |
Si trova sulla pagina di TiN-Coated High-Speed Steel Countersink / 3-Flute / 90°, 6-Size Set, il codice articolo è il seguente: G-CS3M-6SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-CS3M-6SET.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali