Grinding Stone with Shaft【10 Pezzi per confezione】

Grinding Stone with Shaft

Now offering the hugely popular pink grind stone in a convenient pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPARP5-10
MPARP6-12
MPARP8-15
MPARP10-15
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Quantity/Pack Maximum Rotation Speed
(min-1)
Grade

9.43 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 805101060000R

9.43 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 806121042000R

9.43 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 808151042000R

9.43 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 6010151042000R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Shaft Diameter d(mm) 3 Shaft Length(mm) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico