TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Square End Mill

TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Square End Mill
  • Sconto volumi elevati
The long-awaited unequal lead 4-flute square end mill is introduced in the TSC Series (helix angle of 40° / 43°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Square End Mill:Related Image
Codice componente
TSC-VHEM4S2
TSC-VHEM4S2.5
TSC-VHEM4S3
TSC-VHEM4S3.5
TSC-VHEM4S4
TSC-VHEM4S5
TSC-VHEM4S6
TSC-VHEM4S7
TSC-VHEM4S8
TSC-VHEM4S9
TSC-VHEM4S10
TSC-VHEM4S11
TSC-VHEM4S12
TSC-VHEM4S13
TSC-VHEM4S14
TSC-VHEM4S15
TSC-VHEM4S16
TSC-VHEM4S18
TSC-VHEM4S20
TSC-VHEM4S25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

57.46 €

1 Disponibile 5 giorni 246501

57.46 €

1 Disponibile 5 giorni 2.556501

45.45 €

1 Disponibile 5 giorni 366501

45.45 €

1 Disponibile 5 giorni 3.576501

49.31 €

1 Disponibile 5 giorni 486501

57.50 €

1 Disponibile 5 giorni 5106501

51.32 €

1 Disponibile 5 giorni 6126502

75.64 €

1 Disponibile 5 giorni 7148601

63.77 €

1 Disponibile 5 giorni 8168602

94.39 €

1 Disponibile 5 giorni 91810701

86.79 €

1 Disponibile 5 giorni 102010702

127.72 €

1 Disponibile 5 giorni 112212751

119.96 €

1 Disponibile 5 giorni 122412752

116.93 €

1 Disponibile 5 giorni 132612753

136.16 €

1 Disponibile 5 giorni 142812753

155.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1530161001

156.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1632161002

188.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1836161003

224.04 €

1 Disponibile 5 giorni 2040201052

393.86 €

1 Disponibile 5 giorni 2550251202

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC Series Carbide Uneven Lead 4-Flute Square End Mill:Related Image

 Model Number
TSC-VHEM4S
Model Number Flute Length ℓOverall Length LShank Diameter dFigure
Flute Diameter D
TSC-VHEM4S245061
2.555061
365061
3.575061
485061
5105061
6125062
7146081
8166082
91870101
102070102
112275121
122475122
132675123
142875123
1530100161
1632100162
1836100163
2040105202
2550120252

Più Informazioni


Suppressing the chattering, stable cutting is achieved even when machining difficult-to-cut materials.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura Geometry Con puntale
Torsion Angle (θ) Uneven Lead Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico