Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
58.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
42.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
42.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
49.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
40.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
40.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
37.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
51.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
51.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 0.3 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
48.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
48.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
43.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | 2 | |
43.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 2 | |
43.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 2 | |
68.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
62.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
62.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
68.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
68.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
88.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
88.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
93.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
93.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
105.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
105.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
108.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
108.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
161.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
161.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
161.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
185.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 2.5 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
161.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
197.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 4 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
197.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 5 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
230.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 1 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
230.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 1.5 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
230.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 2 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
230.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 3 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
230.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 4 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
230.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 5 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
246.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 6.5 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
447.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 1 | 50 | 120 | 25 | 2 | |
447.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 2 | 50 | 120 | 25 | 2 | |
447.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 3 | 50 | 120 | 25 | 2 | |
447.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 4 | 50 | 120 | 25 | 2 | |
447.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 5 | 50 | 120 | 25 | 2 |
Loading...
Model Number
TSC-CR-VHEM4S
Flute Diameter D | Radius R | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | ||||||||||
2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 1 | |||||||||
3 | 0.2 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |||||||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 8 | 50 | 6 | 1 | |||||||
5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 1 | |||||||
6 | 0.3 | 0.5 | 1 | 12 | 50 | 6 | 2 | ||||||||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 16 | 60 | 8 | 2 | ||||||
10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 20 | 70 | 10 | 2 | |||||
12 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 24 | 75 | 12 | 2 | |||||
16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 32 | 100 | 16 | 2 | ||||
20 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 40 | 105 | 20 | 2 | |||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50 | 120 | 25 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Others |
R Precision(μm) | ±0.02 | Additional Classification | Stocked Product |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali